1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 3 ร่อง / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 3 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง 3 ร่อง ทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน และให้อัตราป้อนงานสูง
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น 3 ร่อง / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-22
SNR-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-[5-22/1]
TSC-BEM3R1
TSC-BEM3R1.5
TSC-BEM3R2
TSC-BEM3R2.5
TSC-BEM3R3
TSC-BEM3R4
TSC-BEM3R5
TSC-BEM3R6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 3129017 ~ 626การ บรรเทาคอ มาตรฐาน62-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 41510020 ~ 658การ บรรเทาคอ มาตรฐาน82-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 51810023 ~ 6810การ บรรเทาคอ มาตรฐาน102-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 62211027 ~ 7212การ บรรเทาคอ มาตรฐาน122-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 35 ~ 129017 ~ 626การประมวลผล R ที่ทันสมัย62-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 45 ~ 1510020 ~ 658การประมวลผล R ที่ทันสมัย82-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 55 ~ 1810023 ~ 6810การประมวลผล R ที่ทันสมัย102-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 65 ~ 2211027 ~ 7212การประมวลผล R ที่ทันสมัย122-

฿ 787.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1650-6สต็อก ผลิตภัณฑ์2110 °

฿ 975.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.5860-6สต็อก ผลิตภัณฑ์3110 °

฿ 940.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2870-6สต็อก ผลิตภัณฑ์4110 °

฿ 1,416.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.51280-6สต็อก ผลิตภัณฑ์5110 °

฿ 1,307.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 31290-6สต็อก ผลิตภัณฑ์62-

฿ 1,901.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 415100-8สต็อก ผลิตภัณฑ์82-

฿ 2,411.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 518100-10สต็อก ผลิตภัณฑ์102-

฿ 3,287.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 622110-12สต็อก ผลิตภัณฑ์122-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น 3 ร่อง / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
TSC-BEM3R 1 6 2 50 6 1
1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 12 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 15 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
มี รูปทรง 3 ร่อง ที่แข็งแรงต่อการพูดคุยและสามารถจัดการอัตราการป้อนสูง
[! ] บริการการประมวลผลเพิ่มเติมต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ในหน้านี้

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 3
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่