1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลสคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์, รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความยาวสะพานฟันปกติช่วยให้ลับคมได้หลายครั้ง
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลสคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์, รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-22
SN-TSC-BEM2R8-[35-80/1]-30
SNR-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-BEM2R8-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-BEM2R0.2
TSC-BEM2R0.3
TSC-BEM2R0.4
TSC-BEM2R0.5
TSC-BEM2R0.5-6
TSC-BEM2R0.6
TSC-BEM2R0.75
TSC-BEM2R1
TSC-BEM2R1-6
TSC-BEM2R1.5
TSC-BEM2R1.5-6
TSC-BEM2R1.25
TSC-BEM2R2
TSC-BEM2R2.5
TSC-BEM2R3
TSC-BEM2R4
TSC-BEM2R5
TSC-BEM2R6
TSC-BEM2R8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -3129017 ~ 626-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน62-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -41510020 ~ 658-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน82-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -51810023 ~ 6810-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน102-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -62211027 ~ 7212-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน122-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -83014035 ~ 8016±0.01การ บรรเทาคอ มาตรฐาน162-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -35 ~ 129017 ~ 626-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย62-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -45 ~ 1510020 ~ 658-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย82-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -55 ~ 1810023 ~ 6810-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย102-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -65 ~ 2211027 ~ 7212-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย122-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -85 ~ 3014035 ~ 8016±0.01การประมวลผล R ที่ทันสมัย162-

฿ 650.33

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.21.550-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์0.4110 °

฿ 644.46

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.31.850-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์0.6110 °

฿ 891.08

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.42.450-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์0.8110 °

฿ 480.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.5350-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1110 °

฿ 699.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.5350-6±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1110 °

฿ 692.90

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.63.650-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1.2110 °

฿ 588.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.754.550-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1.5110 °

฿ 425.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1650-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์2110 °

฿ 640.49

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1650-6±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์2110 °

฿ 622.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5860-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์3110 °

฿ 553.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.5860-6±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์3110 °

฿ 739.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.25650-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์2.5110 °

฿ 622.44

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2870-6±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์4110 °

฿ 763.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.51280-6±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์5110 °

฿ 754.84

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -31290-6-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์62-

฿ 1,343.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -415100-8-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์82-

฿ 1,459.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -518100-10-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์102-

฿ 2,525.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -622110-12-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์122-

฿ 8,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -830140-16±0.01สต็อก ผลิตภัณฑ์162-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลสคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์, รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น     เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
รูป
ปลาย
R
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
TSC-BEM2R 0.2 - 4 1.5 0.4 50 1
0.3 - 4 1.8 0.6 50 1
0.4 - 4 2.4 0.8 50 1
0.5 - 4 3 1 50 1
0.5 6 6 3 1 50 1
0.6 - 4 3.6 1.2 50 1
0.75 - 4 4.5 1.5 50 1
1 - 4 6 2 50 1
1 6 6 6 2 50 1
1.25 - 4 6 2.5 50 1
1.5 - 4 8 3 60 1
1.5 6 6 8 3 60 1
2 - 6 8 4 70 1
2.5 - 6 12 5 80 1
3 - 6 12 6 90 2
4 - 8 15 8 100 2
5 - 10 18 10 100 2
6 - 12 22 12 110 2
8 - 16 30 16 140 2

[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่อยู่ในรายการสีน้ำเงินระบุทั้ง ปลาย (R) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


สามารถลับคมได้หลายครั้งมากกว่าความยาว ใบมีดลบคม ทั่วไป
มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น  
[! ] บริการการประมวลผลเพิ่มเติมต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ในหน้านี้

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่