1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ แบบหลายฟัน มุมเลื้อย 53 ° / รุ่นธรรมดา (TSC-PSXR2)

END MILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • Multi-Flutes (5 ถึง)
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปด้วย วัสดุ เหล็กกล้าอบร้อน อะลูมิเนียม ฯลฯ การตกแต่งผนัง ฐานรอง/แผ่นรอง แม่พิมพ์ ( แม่พิมพ์ หลัก) ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงด้วย มุม คราด บวก มุมคมของขอบล่าง และ 53° มุมเอียงของฟันเกลียว ที่แข็งแกร่ง
· ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยลด แบบเอียงได้ เครื่องมือ ระหว่างการกัดข้าง

TSC ซีรี่ส์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ แบบหลายฟัน มุมเลื้อย 53 ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-PSXR2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

฿ 1,530.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 254660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.014 ถึง -0.0281

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรี่ส์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ แบบหลายฟัน มุมเลื้อย 53 ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุตรูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-PSXR12.560641
2560641
31060641
41260641
51560641
61560662
82075862
1025801062
12301001262
16401101662
20451302062
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ผิวมุมที่เป็นบวกการประมวลผลที่คมของมุมใบมีดด้านล่างและแรงบิด 53 °ให้ความแข็งแรงเมื่อตกแต่งพื้นผิวผนังแนวตั้งกระเป๋าฐานแม่พิมพ์ (โฮลดิ้งบล็อก) และเมื่อตัดวัตถุดิบวัตถุดิบเหล็กที่ผ่านการอบร้อนและอลูมิเนียม .
การ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบเดิมมี ความทนทาน ดีเยี่ยมแม้จะใช้ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ดิบนอกเหนือจาก เหล็กกล้าอบร้อน
เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง สูง ข้อต่อลด โอกาสที่ เครื่องมือ จะแตกหักให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อตัดพื้นผิวด้านข้าง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม รุ่น สูงลาน การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
เรขาคณิต มุมแหลม มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC-PSXR2 ในชุด ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ แบบหลายฟัน มุมเลื้อย 53 ° / รุ่นธรรมดา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TSC-PSXR10
TSC-PSXR12
TSC-PSXR16
TSC-PSXR20
TSC-PSXR3
TSC-PSXR4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

฿ 2,448.00

1 ชิ้น 3 วัน 102561080-การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.025 ถึง -0.0452

฿ 5,655.00

1 ชิ้น 3 วัน 1230612100-การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.032 ถึง -0.0592

฿ 10,686.00

1 ชิ้น 3 วัน 1640616110-การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.032 ถึง -0.0592

฿ 12,371.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2045620130-การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.040 ถึง -0.0702

฿ 1,642.00

1 ชิ้น 3 วัน 3104660-การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.014 ถึง -0.0281

฿ 1,698.00

1 ชิ้น 3 วัน 4124660-การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์-0.020 ถึง -0.0381