1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์สำหรับเซาะฟัน กุญแจ 2 ฟัน / รุ่นสั้น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 865.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ
· รูปทรง คมตัดปลายเกือบแบน ดังนั้น ชิ้นงาน จึงเรียบได้
· ชนิดความยาวร่องฟันสั้นที่ทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน (ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1.5 เท่า)
· เนื่องจากคมตัดได้รับการประมวลผลเป็นมุมที่แหลมคม จึงเป็นไปได้ที่จะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนขอบมุม
· เหมาะสมที่สุดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในช่วงการหมุนต่ำถึงปานกลางเนื่องจาก มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ที่ใช้งานทั่วไป
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับฟัน กุญแจ 2 ฟัน / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-KMEM2S2
TSC-KMEM2S3
TSC-KMEM2S4
TSC-KMEM2S5
TSC-KMEM2S6
TSC-KMEM2S7
TSC-KMEM2S8
TSC-KMEM2S10
TSC-KMEM2S12
TSC-KMEM2S14
TSC-KPEM2S2
TSC-KPEM2S3
TSC-KPEM2S4
TSC-KPEM2S5
TSC-KPEM2S6
TSC-KPEM2S7
TSC-KPEM2S8
TSC-KPEM2S10
TSC-KPEM2S12
TSC-KPEM2S14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของ OD (D) ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 990.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -23645- ความเผื่อ0 ถึง -0.021

฿ 1,264.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -35645- ความเผื่อ0 ถึง -0.021

฿ 1,054.77

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -47645- ความเผื่อ0 ถึง -0.021

฿ 1,471.68

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -58650- ความเผื่อ0 ถึง -0.021

฿ 1,412.96

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -68650- ความเผื่อ0 ถึง -0.022

฿ 1,514.40

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -710860- ความเผื่อ0 ถึง -0.021

฿ 2,067.99

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -811860- ความเผื่อ0 ถึง -0.022

฿ 2,002.80

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -10131070- ความเผื่อ0 ถึง -0.022

฿ 2,770.86

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12161275- ความเผื่อ0 ถึง -0.022

฿ 3,979.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -14211675- ความเผื่อ0 ถึง -0.021

฿ 865.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -23645+ความเผื่อ0 ถึง +0.021

฿ 1,311.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -35645+ความเผื่อ0 ถึง +0.021

฿ 1,125.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -47645+ความเผื่อ0 ถึง +0.021

฿ 1,136.98

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -58650+ความเผื่อ0 ถึง +0.021

฿ 1,219.18

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1068650+ความเผื่อ0 ถึง +0.022

฿ 1,972.42

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -710860+ความเผื่อ0 ถึง +0.021

฿ 1,903.57

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -811860+ความเผื่อ0 ถึง +0.022

฿ 1,938.21

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -10131070+ความเผื่อ0 ถึง +0.022

฿ 2,747.38

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12161275+ความเผื่อ0 ถึง +0.022

฿ 3,979.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -14211675+ความเผื่อ0 ถึง +0.021

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับฟัน กุญแจ 2 ฟัน / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-KPEM2S
(+ ความเผื่อ)

TSC-KMEM2S
(- ความเผื่อ)
234561
354561
474561
585061
685062
7106081
8116082
101370102
121675122
142175161
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
ดอก เอ็นมิล 2 ฟัน โดยเฉพาะสำหรับงาน งานตัดเซาะฟัน กุญแจ
มีรูปร่างใบมีดด้านล่างเกือบแบนซึ่งช่วยให้สามารถวางชิ้นงานได้อย่างเรียบ
มีความยาว ใบมีดลบคม สั้นที่แข็งแกร่งต่อการพูดคุย (ความยาวมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม 1.5 เท่า)
ปลายใบมีดมีคมเพื่อให้สามารถตัดขอบมุมได้

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต