1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1 คู่ 10 x 2 ขั้ว, เทอร์มินอลบล็อคขา P ร่วม, เทอร์มินอลบล็อคแบบแยกขา N ร่วม

TERMINAL BLOCK

1 คู่ 10 x 2 ขั้ว, เทอร์มินอลบล็อคขา P ร่วม, เทอร์มินอลบล็อคแบบแยกขา N ร่วม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • PLC
  • 125 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 858.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ด้านขาเข้า: มีตัวเลือกขั้ว P ร่วม 2 จุดและขั้ว N ร่วม 2 จุด
● ด้านขาออก: สามารถแบ่งการใช้งานได้ด้วยขั้วทั้ง 10 ขั้วด้านบนที่กำหนดเป็น P ร่วมและขั้วต่อด้านล่าง 10 ขั้วที่กำหนดให้เป็น N ร่วม
● การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ทำให้มีขนาดเท่ากับคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค 20 ขั้ว (80 มม. x 40 มม.)!
● มีประโยชน์มากสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายร่วม เมื่อใช้งานร่วมกับรีเลย์คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคของ PLC
● สามารถติดตั้งหรือยึดติดกับรางปีกนกขนาด 35 มม. ได้โดยตรง


·ขนาดสกรู: M3.5 ที่ด้านขาเข้าและ M3 ที่ด้านขาออก

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อค common ขั้ว P common / N common 2 ขั้ว แยก 1 ต่อ 10 สามารถใช้ขั้ว P common (+) และ N common (-) ได้ในยูนิตนี้เพียงชิ้นเดียว [คุณสมบัติ] · ด้านอินพุต: P common 2 ขั้วต่อ, N common 2 ขั้วต่อ · ด้านเอาท์พุต: ขั้วต่อชั้นบน 10 ขั้วใช้เป็น P common (สกรูสีแดง) และขั้วต่อชั้นล่าง 10 ขั้วใช้เป็น N common · มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยขนาดที่เท่ากับเทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ 20 ตำแหน่ง (80 มม. × 40 มม.)· เหมาะสำหรับใช้ต่อแหล่งจ่ายไฟร่วมเพื่อใช้ร่วมกับเทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์แบบต่อสายกับ PLC · ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail 35 มม. หรือติดตั้งได้โดยตรง

สเปค

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้ว P common / N common 2 ขั้ว แยก 1 ต่อ 10: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นน้ำหนัก (ก.)
MWI-COM-P10N1091

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้ว P common / N common 2 ขั้ว แยก 1 ต่อ 10: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้ว P common / N common 2 ขั้ว แยก 1 ต่อ 10: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 125 V
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 A
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC Megger)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 V AC ทุก 1 นาที
สกรูเทอร์มินอลบล็อคด้านอินพุต: M3.5 P ขั้ว x 2, N ขั้ว x 2
L: สูงสุด 7 มม.
ด้านขาออก: M3 ขั้ว P x 10, ขั้ว N x 10
L: สูงสุด 5.9 มม.

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้ว P common / N common 2 ขั้ว แยก 1 ต่อ 10: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แรงบิดขันแน่นด้านอินพุต (M3.5): 0.8 ~ 1.0 N∙m ด้านเอาท์พุต (M3): 0.6 ~ 0.9 N∙m
สายไฟที่ใช้ได้ด้านอินพุต (M3.5): สูงสุด 2 ตร.มม. ด้านขาออก (M3): สูงสุด 1.25 ตร.มม.
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-20 to +80°C
ความชื้นสัมพัทธ์
45 to 85 %



วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคด้านอินพุต UL94V-0 (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
ด้านขาออก UL94V-0 (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
ฝาครอบ
เหมือนด้านบน
ด้านอินพุต UL94V-2 (โพลีคาร์บอเนต)
ด้านขาออก UL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต)
เคสUL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต)
แผงวงจรอีพ็อกซี่ผสมแก้ว

รหัสสินค้า
MWI-COM-P10N10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 858.58

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง DIN / Direct อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 2 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10 ขนาดภายนอก(กว้าง 4 x ลึก x สูง (มม.)) 80 x 42 x 42.4 ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ เสริม
จำนวนคอมมอนส์ สองขั้ว (P, N) หางปลา M3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-COM-P10N10 ในชุด 1 คู่ 10 x 2 ขั้ว, เทอร์มินอลบล็อคขา P ร่วม, เทอร์มินอลบล็อคแบบแยกขา N ร่วม