1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี

WRENCHES

ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,041.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

● ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรีประกอบไปด้วยดอกไขควงหัว (+) / (-) และหกเหลี่ยมที่นิยมใช้งาน
● หัวจับดอกที่เปลี่ยนได้เป็นแบบบิวเรตต์ที่ใช้งานได้ดี ยืดหยุ่น
● ขนาดของดอกที่เปลี่ยนได้ คือ (+) #00, #1, #2, (-) 4, 5, 6ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง1.5, 2, 2.5, 3, 4
● มีกลไกบิดเร็ว
● น้ำหนัก: 60 ก.

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย เฟืองวงล้อ ออฟเซ็ท พร้อม กลไก การหมุนเร็ว
โฮลเดอร์ บิตสำรองเป็นแบบ เครื่องปิดกล่อง ที่สะดวกต่อการพกพา
พร้อม กลไก หมุนเร็ว

สเปค

ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DR06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,041.06

WRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี น้ำหนัก(ก.) 60 เปลี่ยนขนาดบิต (+) #00, #1, #2, (-)4, 5, 6, ● 1.5, 2, 2.5, 3, 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR06 ในชุด ชุดไขควงออฟเซ็ตด้ามฟรี