(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับขันสกรูในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ
รุ่น | ชุดขับมอเตอร์ ชนิด | ขนาดหัว | ความยาวก้าน mm | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน mm | ด้ามจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง มม. | ความยาว mm | น้ำหนัก | |
ความกว้างใบมีดลบคม มม. | ความหนาใบมีดลบคม มม. | |||||||
610-4-100 | หัวแบน | 4.0 | 0.5 | 100 | 4.0 | 20.5 | 187 | 37 g |
610-1-100 | บวก | No. 1 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ไขควงด้ามหุ้มยาง ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ชนิด | บวก | น้ำหนัก(ก.) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ปลาย | เบอร์ 1 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 4 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 20.5 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 187 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 610-1-100 ในชุด ไขควงด้ามหุ้มยาง (โมเดลก้านเสริม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง