(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ที่มีความกว้าง 6 มม. ถึง 15 มม. สามารถจีบได้โดยใช้ อุปกรณ์เสริม ที่ให้มา
ชื่อสินค้า | รุ่น |
คอนเนคเตอร์ D-sub (แบบย้ำหัว EMI) | FD*-*P (ตัวผู้) FD*-*S (ตัวเมีย) |
คอนเนคเตอร์ D-sub (แบบย้ำหัว EMI) | FD*-*PF05 (ตัวผู้) FD*-*S05 (ตัวเมีย) |
เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์ (อเนกประสงค์ แบบย้ำหัว ล็อคด้วยสปริง) | 57F-30***-20S (ตัวผู้) 57F-40***-20S (ตัวเมีย) |
เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์ (แบบย้ำหัว EMI) | 57FE-30***-20N-D8 (ตัวผู้) 57FE-40***-20N-D8 (ตัวเมีย) |
FCN คอนเนคเตอร์ย้ำหัว | FCN-367J***-AU-F (ตัวเมีย) |
ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบย้ำหัว (ไม่มีล็อค) | 79**-B500FL-3448 (ตัวเมีย) HIF3**-**D-2.54R (ตัวเมีย) * ไม่สามารถใช้กับชนิดแกน 60 / 64 ไม่สามารถใช้ชนิดที่มี 2 ไกด์คีย์ |
ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบย้ำหัว (มีล็อค) | XG4M-**** - U |
รหัสสินค้า |
---|
HT214 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,741.94 | PRESS TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
บังคับประเภท | คีมย้ำหัวอย่างง่าย สำหรับคอนเนคเตอร์แบบย้ำหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) | 245mm | น้ำหนัก(ก.) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
ความ สูงในการทำงานเชื่อมได้ด้วย ความดัน(มิลลิเมตร) | ต่ำสุด 9 มม. (เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม) สูงสุด 26 มม. (เมื่อถอดอุปกรณ์เสริม) | ปราดเปรียวช่วงที่เคลื่อนย้ายได้(มิลลิเมตร) | สูงสุด 10 มม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT214 ในชุด คีมย้ำสายไฟ/คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำหางปลาอย่างง่าย สำหรับคอนเนคเตอร์รุ่นเชื่อมต่อด้วยการย้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง