1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ (แบบกาว)【10-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 882.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฐานรับน้ำหนักมาพร้อมเทปกาวที่มีแรงยึดสูง ไม่จำเป็นต้องเจาะรูเพื่อยึดสกรู
● ลอกกระดาษรองออกเพื่อติด
● ใช้เทปกาว 3M ที่มีแรงยึดสูง

· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสูงกว่า 15°C เพื่อให้การยึดติดมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· รีเวท สำหรับยึด รางเก็บสายไฟ พร้อม เทป พันสายไฟ · สามารถยึดติดได้ด้วยการลอก กระดาษ ออก

ตารางข้อมูลจำเพาะ

1 แพ็ค10/50 ชิ้นในชุด
 
รุ่นปริมาณน้ำหนัก
(ก.)
KA-S4-10P106.5
KA-S4-50P50

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก)เรซิ่น ABS
วัสดุ (นัท)เหล็ก (กระบวนการชุบผิวไบรท์โครเมต)
รหัสสินค้า
KA-S4-10P
KA-S4-50PSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลขแพ็ค
(P)

฿ 882.58

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 1,988.83

฿ 1,251.77

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน สี สีฟ้า วัสดุ เรซิ่น ABS