1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโลหะ, ท่อ (ทนน้ำมัน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อร้อยสายไฟหุ้มไวนิลสำหรับหุ้มสายไฟเพื่อป้องกันอันตรายจากแรงดันภายนอก น้ำมันหล่อเย็น และอื่นๆ
● น้ำหนักเบา และ ยืดหยุ่น พร้อมรัศมีการดัดต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

·ใช้เครื่องตัดความเร็วสูง เฉพาะด้าน สำหรับการตัดท่อร้อยสายไฟ

รายละเอียดสินค้า

[ทนน้ำมัน เทียบเท่า IP67] การป้องกันที่ปลอดภัยจากน้ำมัน อุตสาหกรรม เช่น น้ำมันตัดกลึง และ สารหล่อลื่น

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
B
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด
A
รัศมีการดัดงอภายในขั้นต่ำน้ำหนัก
(กก./ ม.)
รุ่นขนาดเมื่อ ยึดอยู่กับที่เมื่อเคลื่อนย้ายได้
FAG1010.015.535770.154
1212.318.040910.194
1615.821.3451140.222
2220.826.7551360.310
2826.433.4701830.407
3635.042.2852280.550
4240.048.31052750.670
รหัสสินค้า
FAG10-50
FAG10-[0.5-20/0.1]
FAG12-50
FAG12-[0.5-20/0.1]
FAG16-50
FAG16-[0.5-20/0.1]
FAG22-30
FAG22-[0.5-20/0.1]
FAG28-30
FAG28-[0.5-20/0.1]
FAG36-20
FAG36-[0.5-19.9/0.1]
FAG42-20
FAG42-[0.5-19.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)
(R (มม.))
รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้)
(R (มม.))
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขั้นต่ำ
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด
(Ф (มม.))
ความยาวที่กำหนด
(สเปค หน่วย m / 0.1 m)
ความยาวที่กำหนด
(M)

฿ 5,786.05

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 357750-ม้วน1015.5--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน 3577201015.50.5 to 200.5 ~ 20

฿ 6,660.99

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 409150-ม้วน12.318--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 40912012.3180.5 to 200.5 ~ 20

฿ 7,506.57

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4511450-ม้วน15.821.3--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 451142015.821.30.5 to 200.5 ~ 20

฿ 6,625.76

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 8 วัน 5513630-ม้วน20.826.7--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 551362020.826.70.5 to 200.5 ~ 20

฿ 8,211.21

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 701833026.433.4--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 701832026.433.40.5 to 200.5 ~ 20

฿ 7,764.82

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 8522820-ม้วน35.042.2--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 852282035.042.20.5 to 200.5 ~ 19.9

฿ 9,743.41

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10527520-ม้วน40.048.3--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 1052752040.048.30.5 to 200.5 ~ 19.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไวนิลคลอไรด์นิ่ม, หล่อขึ้นรูปแบบมาตรฐาน