1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง สเตนเลส , สายยาง (แบบดัด แบบอยู่กับที่)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อ ท่อป้องกัน สเตนเลส ที่มีรูปทรงโค้งงอ
● ใช้ร่วมกับ คอนเนคเตอร์ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ เฉพาะด้าน เพื่อปกป้อง เซนเซอร์ และสายเคเบิล

·ความยาวที่กำหนดเองถูกตัดให้มี ความยาวที่กำหนด ซึ่งทำให้เกิดเสี้ยนบนขอบคมตัด มือจับ ด้วยความระมัดระวัง
·ใช้มีดคัตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ในการตัด

รายละเอียดสินค้า

สายยาง โลหะทำจาก สเตนเลส (SUS304BA) ที่มีรูปร่างงอเหมาะสำหรับทั้ง สายไฟ และการป้องกัน ใยแก้วนำแสงมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในφ5.0ขึ้นไป

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
รุ่นขนาดขนาด (ความเผื่อ ± 0.3)รัศมีการดัด
มม. (± 20 มม.)
น้ำหนัก
(g / m)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน dเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
ISN557.24096.0
668.550111.0
779.355113.5
8810.555134.5
9.59.512.360175.0
12.512.515.370212.2
รหัสสินค้า
ISN5-[5-10/1]
ISN5-[50-4990/5]
ISN6-[5-10/1]
ISN6-[50-4990/5]
ISN7-[5-10/1]
ISN7-[50-4990/5]
ISN8-[5-10/1]
ISN8-[50-4990/5]
ISN9.5-[5-10/1]
ISN9.5-[50-4990/5]
ISN12.5-[5-10/1]
ISN12.5-[50-4990/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ф (มม.))
รัศมีความโค้ง
(มม. (± 10 มม.))
ความยาวที่กำหนด
(มม)

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 57.2405 ~ 10

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 57.24050 ~ 4990

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 68.5505 ~ 10

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 68.55050 ~ 4990

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 79.3555 ~ 10

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 79.35550 ~ 4990

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 810.5555 ~ 10

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 810.55550 ~ 4990

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 9.512.3705 ~ 10

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 9.512.37050 ~ 4990

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 12.515.3705 ~ 10

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน 12.515.37050 ~ 4990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ความยาวที่กำหนด(สเปค หน่วย mm / 10 mm) 50 ถึง 4990 ความยาวที่กำหนด(สเปค หน่วย m / 1 m) 5 ถึง 10