(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง ไวนิล ความเป็นฉนวนไฟฟ้า มาตรฐาน UL/CSA พร้อมสารหน่วงการติดไฟที่ดีเยี่ยม มี 2 สี สีดำ และ สีใส
รุ่น | ความยาวโดยรวม (ม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) | |||
ชนิด | No. | สี | โปร่งใส | สีดำ | |
AH-3 (สำหรับ 300 V) | 24 | T (โปร่งใส) BK (สีดำ) | 300 | 1.5 | 1.6 |
22 | 1.7 | 1.7 | |||
20 | 2.0 | 2.1 | |||
19 | 2.0 | 2.2 | |||
18 | 2.2 | 2.3 | |||
17 | 2.5 | 2.7 | |||
16 | 2.7 | 2.8 | |||
15 | 3.0 | 3.2 | |||
14 | 3.3 | 3.5 | |||
13 | 3.6 | 3.8 | |||
12 | 3.9 | 4.2 | |||
11 | 4.4 | 4.6 | |||
10 | 4.9 | 5.1 | |||
9 | 6.9 | 7.3 | |||
8 | 7.5 | 7.9 | |||
7 | 8.3 | 8.7 | |||
6 | 9.2 | 9.8 | |||
5 | 10.2 | 10.8 | |||
4 | 11.4 | 12.0 | |||
3 | 12.6 | 13.3 | |||
2 | 200 | 13.9 | 14.7 | ||
1 | 15.5 | 16.4 | |||
0 | 17.3 | 18.3 | |||
AH-6 (สำหรับ 600 V) | 24 | T (โปร่งใส) BK (สีดำ) | 300 | 2.7 | 2.9 |
22 | 3.0 | 3.1 | |||
20 | 3.4 | 3.6 | |||
19 | 3.5 | 3.7 | |||
18 | 3.8 | 4.0 | |||
17 | 4.4 | 4.7 | |||
16 | 4.7 | 4.9 | |||
15 | 5.2 | 5.5 | |||
14 | 5.7 | 6.0 | |||
13 | 6.1 | 6.5 | |||
12 | 6.6 | 7.0 | |||
11 | 7.4 | 7.8 | |||
10 | 8.1 | 8.5 | |||
9 | 8.8 | 9.3 | |||
8 | 9.5 | 10.1 | |||
7 | 10.5 | 11.1 | |||
6 | 11.7 | 12.4 | |||
5 | 13.0 | 13.7 | |||
4 | 14.4 | 15.2 | |||
3 | 15.9 | 16.8 | |||
2 | 200 | 17.6 | 18.6 | ||
1 | 19.5 | 20.6 | |||
0 | 21.7 | 22.9 |
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | ||
ชนิด | No. | สี | |
AH-3 (สำหรับ 300 V) | 18 | T (โปร่งใส) | 10 |
16 | T (โปร่งใส) BK (สีดำ) | ||
14 | |||
12 | |||
10 | |||
8 | |||
6 | |||
4 | |||
2 | |||
0 | |||
AH-6 (สำหรับ 600 V) | 10 | BK (สีดำ) | 10 |
8 | |||
6 | T (โปร่งใส) BK (สีดำ) | ||
4 | |||
2 | |||
0 |
AH-3 | AH-6 | |
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล | UL (E56036) | CSA (LR33763) |
จัดอันดับอุณหภูมิ | 105°C | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | 600 V |
เปลวไฟหน่วง | VW-1 | |
วัสดุ | PVC | |
สี | ใส/สีดำ |
ชนิด | No. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) | รุ่น AH-6 UL, CSA 600 V ความหนาขั้นต่ำ (มม.) | รุ่น AH-3 UL, CSA 300 V ความหนาขั้นต่ำ (มม.) |
AH-3 (สำหรับ 300 V) AH-6 (สำหรับ 600 V) | 24 | 0.55 | ±0.1 | 0.51 | 0.34 |
22 | 0.65 | ||||
20 | 0.85 | ||||
19 | 0.9 | ||||
18 | 1.0 | ±0.15 | |||
17 | 1.2 | 0.56 | |||
16 | 1.3 | ||||
15 | 1.5 | ||||
14 | 1.7 | ||||
13 | 1.9 | ±0.2 | |||
12 | 2.1 | ||||
11 | 2.4 | ||||
10 | 2.7 | ||||
9 | 3.0 | ±0.25 | 0.44 | ||
8 | 3.3 | ||||
7 | 3.7 | ||||
6 | 4.2 | ±0.3 | |||
5 | 4.7 | ||||
4 | 5.3 | ||||
3 | 5.9 | ||||
2 | 6.6 | ||||
1 | 7.4 | ±0.35 | |||
0 | 8.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | ความหนาที่ต้องการ (mm) | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในΦ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 917.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 8.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 8.3 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 4,354.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 8.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 8.3 | 200 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 917.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 8.3 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 8.3 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 4,354.84 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 8.3 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 8.3 | 200 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,774.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 7.4 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 7.4 | 200 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,774.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 7.4 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 7.4 | 200 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 878.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 6.6 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 6.6 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,677.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 6.6 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 6.6 | 200 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 878.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 6.6 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 6.6 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,677.42 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 6.6 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 6.6 | 200 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 4,211.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 5.9 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 5.9 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 4,211.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 5.9 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 5.9 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 840.00 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 5.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 5.3 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 4,064.52 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 5.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 5.3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 840.00 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 5.3 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 5.3 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 4,064.52 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 5.3 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 5.3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,836.13 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 4.7 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 4.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,847.74 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 4.7 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 4.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 801.29 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 4.2 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 4.2 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,340.65 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 4.2 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 4.2 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 801.29 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 4.2 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 4.2 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 3,340.65 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 4.2 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 4.2 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,981.60 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 3.7 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 3.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,955.20 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 3.7 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 3.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 762.58 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 600 | 3.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 3.3 | 10 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,760.00 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 3.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 3.3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,760.00 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 3.3 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 3.3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,612.90 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 3.0 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,612.90 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 3.0 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,469.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 2.7 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 2.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,469.68 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 2.7 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 2.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,189.29 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 2.4 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 2.4 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 2,179.35 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 2.4 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 2.4 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,958.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 2.1 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 2.1 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,958.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 2.1 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 2.1 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,858.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.9 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 1.9 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,858.06 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.9 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 1.9 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,699.35 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.7 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 1.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,699.35 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.7 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 1.7 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,668.39 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.5 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 1.5 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,668.39 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.5 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 1.5 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,525.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.3 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 1.3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,525.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.3 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 1.3 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,451.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.2 | 0.56 (Minimum) | สีดำ | 600 | สีดำ | 1.2 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 | |
฿ 1,451.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 600 | 1.2 | 0.56 (Minimum) | โปร่งใส | 600 | โปร่งใส | 1.2 | 300 | ค่าต่ำสุด: 0.56 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | กลม | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 105 | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 105 | มาตรฐานการรับรองความถูกต้อง | UL (E56036) CSA (LR33763) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง