1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สาย NANB UL แต่ละคู่มีชีลด์สามชั้น เทปฟอยล์แม่เหล็ก

สาย NANB UL แต่ละคู่มีชีลด์สามชั้น เทปฟอยล์แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VW-1
  • ULAWM
  • ขดลวด เกลียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
  • โล่กำบัง สาม
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,037.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายคอนโทรลมีชีลด์สามชั้นทำจากเทปฟอยล์แม่เหล็ก + ชีลด์แบบถัก และสายคู่บิดเกลียว
● เทปฟอยล์แม่เหล็กเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NTT Advanced Technology
● ใช้ชีลด์คู่แบบรวม ช่วยลดสัญญาณรบกวนเป็นระยะกว้างสูงถึง 1 GHz
● มีสายคู่บิดเกลียว (สายเดรน) ทำให้ใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อได้อย่างง่ายดาย เช่น การเชื่อมต่อกับขั้วต่อสายดิน

· กรุณาตรวจสอบความยาวที่ระบุและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดการสลับกันได้
· 1P = 2 แกน (สายคู่บิดเกลียว)
· ไม่ทนน้ำมัน
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ 300 V สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM2464 พร้อมความต้านทานสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม โล่กำบัง สามชั้นประกอบด้วย เทป แม่เหล็ก แผ่นป้องกัน เบรดชีลด์ และแผ่นป้องกันแต่ละคู่ เพื่อให้ การป้องกันสัญญาณรบกวน ที่ดีเยี่ยม แต่ละคู่ได้ ชนิดมีชิลด์ (สายเดรน) ดังนั้นจึงง่ายต่อการทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในงาน เทอร์มินอล เช่น การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล สายดิน

สเปค

สาย NANB UL แต่ละคู่มีชีลด์สามชั้น เทปฟอยล์แม่เหล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGจำนวนคู่
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
ตัวอย่าง
มีให้
NANB25
* (0.2 มม.2 )
5P1 to 100
(ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.)
8P
13P
* (~ mm2) จะใช้เป็นพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบบน >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีปลอกหุ้มกองทัพเรือ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน- 10 to 80°C
มาตรฐานที่ได้การรับรองULAWM2464
รัศมีการดัดงอเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่สำเร็จ x 8
(เฉพาะชิ้นส่วนคงที่)

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนคู่
1P = 2 แกน
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
ตัวนำฉนวน
ความหนา
(มม.)
สายคู่บิดเกลียว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
สายกราวด์ทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
สายตีเกลียว
เส้น / มม.
ส่วนชีลด์
(เทป)
ความหนา (มม.)
ส่วนชีลด์
(ถัก)
ความหนา (มม.)
ส่วนชีลด์
(ถัก)
ความหนาแน่น (%)
ถัก
ชีลด์
ความหนาแน่น (มม.)
ปลอกหุ้มสาย
ความหนา
(มม.)
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ / มม.
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)
NANB25
* (0.2 มม.2)
5P1 to 100 m
(ระบุ 1 ม.
เพิ่ม)
7/0.180.540.252.17/0.180.050.10.3850.858.5113
หรือน้อยกว่า
10
หรือมากกว่า
1500
AC
3.5100
8P9.83.0135
13P11.82.5190
* (~ mm2) จะใช้เป็นพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบบน >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เปลือกหุ้มสาย (ผิวเคลือบ) และอื่นๆ โปรดอ้างอิงถึง “เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จ” ในตารางด้านบน
* กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน

โครงร่างโครงสร้าง
ตัวนำสายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
ฉนวนไฟฟ้าไวนิล ทนความร้อน
บิดสายคู่บิดเกลียว
ชีลด์คู่เทปอะลูมิเนียมฟอยล์ + เทปฟอยล์แม่เหล็ก + ชีลด์ถัก
ปลอกหุ้มสายปลอกไวนิลทนความร้อน / แมทท์
 
สาย NANB UL แต่ละคู่มีชีลด์สามชั้น เทปฟอยล์แม่เหล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.930.860.770.68
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตสำหรับ AWG25 10 แกน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 40°C
3.5 × 0.93 = 3.255 (A) 

ตารางระบุแกนสาย
หมายเลขคู่สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีเครื่องหมายจุดหมายเลขคู่สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีเครื่องหมายจุด
แกนสาย 1แกนสาย 2แกนสาย 1แกนสาย 2
1สีดำไม่มีให้มี (สี: ขาว)8สีส้มไม่มีให้มี (สี: ขาว)
2สีแดงไม่มีให้มี (สี: ขาว)9สีม่วงไม่มีให้มี (สี: ขาว)
3สีเขียวไม่มีให้มี (สี: ขาว)10สีเขียวอ่อนไม่มีให้มี (สี: ขาว)
4สีเหลืองไม่มีให้มี (สี: ขาว)11สีชมพูไม่มีให้มี (สี: ขาว)
5สีน้ำตาลไม่มีให้มี (สี: ขาว)12สีฟ้าอ่อนไม่มีให้มี (สี: ขาว)
6สีน้ำเงินไม่มีให้มี (สี: ขาว)13สีขาวไม่มีให้มี (สี: ดำ)
7สีเทาไม่มีให้มี (สี: ขาว)    

รหัสสินค้า
NANB-25-5P-100
NANB-25-8P-100
NANB-25-13P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 38,037.02

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 5P8.5

฿ 53,407.14

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 8P9.8

฿ 65,679.02

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 13P11.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.2 ขนาด AWG(AWG) 25
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง นำเสนอ มาตรฐาน ตัวแทน UL
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ คุณสมบัติอื่น ๆ ความต้านทานสัญญาณรบกวน