1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟกลม VCTF มาตรฐาน PSE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • กฎหมาย PSE
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,967.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· โปรดทราบว่าการกระทำของอุปกรณ์ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุระบุช่วงที่ใช้ได้สูงสุด 6 คอร์
· ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สายไฟพาวเวอร์ซัพพลายทั่วไป 600 V

สเปค

สายไฟ cabtire ไวนิล สนับสนุน pse ของ VCT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ (ถ้ามี) ถูกต้อง:"(= เหล็กยึด ไบต์เดียว"; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = oh"

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
VCT-C0.752
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.252
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
6
8
10
12
16
20
30
3.52
3
4
5.52
3
4
82
3
4
142
3
4
223
4
383
4
 

โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคา มาตรฐาน ราคา ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
* 2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขรุ่น (ม.) × ราคาหน่วยต่อเมตรข้างต้น]
* 3 ใน เคส ที่ส่ง ดรัม/ถังน้ำมัน เราไม่สามารถรับ ถังน้ำมัน ที่ส่งคืน

ข้อมูลมากกว่านี้

สายไฟ cabtire ไวนิล สนับสนุน pse ของ VCT:รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายไฟ cabtire ไวนิล สนับสนุน pse ของ VCT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สายไฟ cabtire ไวนิล สนับสนุน pse ของ VCT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายไฟ cabtire ไวนิล สนับสนุน pse ของ VCT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนAWG
โดยประมาณ
ขนาด * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้ * 4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
VCT-C0.75218คอร์/แกน / ชั้น
เส้นใย
28.81001225.150300030/0.181.1N/A0.8PVC2.71.7 PVCสอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
-
339.2115101.7 -
449.913591.7 -
6611.719081.8 -
881321581.9 --
101015.127072.0 -
121215.730572.1 -
161617.439062.2 -
202018.947062.3 -
303022.666052.5 -
1.2521629.61251615.150/0.181.53.11.7 สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
-
3310.1145141.7 -
4411.1175131.8 -
6613.1250111.9 -
8814.5280102.0 --
101016.9355102.1 -
121217.640592.2 -
161619.551582.3 -
202021.262582.4 -
303025.488572.6 -
2.0214210.4 155229.7937/0.261.83.41.8 สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
-
3310.9 180191.8 -
4411.8 215171.8 -
6614.2 315152.0 -
8815.7 360132.1 --
101018.3 450132.2 -
121219.0 520122.3 -
161621.1 660112.4 -
202022.9 805102.5 -
303027.7 1,15592.8 -
3.5212211.8 215325.244045/0.322.54.11.8 สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
-
3312.6 260281.9 -
4413.9 325252.0 -
5.5210214.2 315413.3770/0.323.115.12.0 -
3315.0 380362.0 -
4416.5 470322.1 -
828216.4 425512.3950/0.453.71.26.12.1 -
3317.5 520442.2 -
4419.3 650392.3 -
1426220.0 660711.3688/0.454.91.47.72.3 -
3321.4 820622.4 -
4423.6 1,030552.5 -
2234327.6 1,355950.869307/20/0.4571.610.22.8 -
4430.4 1,690832.9 -
3831333.6 2,1101300.5117/34/0.459.11.812.73.1 -
4437.3 2,6651103.3 -


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 ‌ วิธีการดู วัสดุ
[การชุบผิว]ดีบุก:ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ]พีวีซี:โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา:วัสดุ โพลีเอทิลีน
P:วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน:เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *:อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ อ้างถึง
" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
* 5 ความแตกต่างที่สำคัญจากซีรีส์ VAVCT คือ ผู้ผลิต
สเปค คล้ายกันมาก: มันเป็น ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า สำหรับรายละเอียดความแตกต่างของสเปคตรวจสอบตารางสเปค 

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)2025303540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.151.081.000.910.820.710.580.41
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ แสดง ค่า คำนวณได้ของ สายไฟ วางไว้เหนือพื้นดินใน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน หากอุณหภูมิโดยรอบมากกว่าหรือน้อยกว่า 30 ° C ตัวคูณการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสที่อนุญาต
(ตัวอย่าง)ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 12 x 0.91 = 10.92 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 35 ° C ที่ 2- คอร์/แกน 0.75 mm² 

โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
หมายเลข แกนลวด123456789101112131415
การระบุสีสีดำขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเทาส้มใบอ่อนสีชมพูฟ้าอ่อนขาวสีแดงสีเขียว
สีของเส้น------------สีดำสีดำสีดำ
หมายเลข แกนลวด161718192021222324252627282930
การระบุสีสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเทาส้มใบอ่อนสีชมพูฟ้าอ่อนสีดำขาวสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเทา
สีของเส้นสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีดำสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดง

รหัสสินค้า
VCT-C-1.25-4-100
VCT-C-2.0-3-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 6,967.74

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.2541611.1

฿ 7,290.32

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 231410.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเถ้า
ความยาวโดยรวม(ม.) 100 มาตรฐาน ตัวแทน PSE เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC