(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·ประเภท สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน นานาชาติ · ทำจากโลหะเพื่อความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม · สามารถใช้ ปลั๊ก มาตรฐาน NEMA ได้
หมายเลข รุ่น | จัดอันดับ | มาตรฐานความปลอดภัย |
85010071 | 240 โวลต์AC-10A | PSE, VDE, UL, CSA GOST |
รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) / สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) / VDE (เยอรมนี) / อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 85010071 ในชุด ปลั๊กพ่วงสายไฟ, ประเภทที่สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE / UL / CSA / VDE / GOST
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง