1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e

SNAP IN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e
  • ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สินค้านี้สามารถใช้รีเลย์ได้โดยการเสียบสาย LAN เข้าไปโดยตรง
● สามารถติดตั้งกับพาแนลที่มีรูเจาะไว้แล้วได้โดยตรง
● เอสทีพี (ชีลด์) รุ่น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ RJ45 แบบงอ ชนิดมีชีลด์

สเปค

ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็กมี 10 ชิ้น
1 แพ็กมี 50 ชิ้น

รหัสรุ่นสินค้าปริมาณต่อแพ็ค
NW080-88S-C5-SI-SHR1 ชิ้น
NW080-88S-C5-SI-SHRP1010 ชิ้น
NW080-88S-C5-SI-SHRP5050 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

คอนเนคเตอร์RJ45 (ตัวเมีย)
ประเภทCAT5e
รูปทรงประเภท L
การเชื่อมต่อสายแบบตรง
เกรด สารหน่วงไฟ94 V-0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 to 60°C
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ-40 to 68°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า1000 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
วัสดุตัวเสื้อABS
หน้าสัมผัสปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง
น้ำหนัก (ก.)15

รหัสสินค้า
NW080-88S-C5-SI-SHR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 237.87

SNAP IN 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) ประเภท CAT5e โล่กำบัง ปัจจุบัน (STP)
สี อื่น ๆ ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 34 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 20.2
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 32.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW080-88S-C5-SI-SHR ในชุด ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT5e