1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
UTP (CAT6)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PRUG

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • UTP (CAT6)
  • UTP (CAT6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,976.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปลั๊กมาตรฐาน RJ45 CAT6
● ปลั๊ก CAT6 UTP ราคาประหยัด
UTP (CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก CAT6 ราคาประหยัด อเนกประสงค์

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

UTP (CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

UTP (CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

UTP (CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NW060-R88-T50-C6-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,976.12

PRUG 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก ประเภท CAT6 โล่กำบัง ไม่มี (UTP)
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW060-R88-T50-C6-100 ในชุด UTP (CAT6)