1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำ CL07 ตัวเรือนซ็อกเก็ต【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • รีเลย์
  • สำหรับสัญญาณ
  • อุปกรณ์สายไฟ กลางแจ้ง
  • ยิงกาว
  • 300 V
  • เว็บ ชุดสายไฟ บวก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●ตัวเรือนเฉพาะสำหรับหน้าสัมผัสหญิง (ซ็อกเก็ต) ใช้สำหรับมัดรวมเข้ากับตัวครอบปลั๊ก


พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300V
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 10A (3 แกนหรือน้อยกว่า), 5A (4 แกนหรือมากกว่า)
ประสิทธิภาพการกันน้ำ: IP67 (3- คอร์/แกน หรือน้อยกว่า), IP x 3 (4- คอร์/แกน หรือมากกว่า)
* เมื่อใช้ อุปกรณ์กันน้ำ


·ต้องแยกจำหน่าย อุปกรณ์กันน้ำ
· 1, 2, 3- คอร์/แกน และ 4, 6, 9- คอร์/แกน มี รูป รุ่น รูปทรง แตกต่างกัน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตโดย Sumiko Tec. มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยมพร้อมปะเก็นกันน้ำ สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าแรงสูง

สเปค

คอนเนคเตอร์กันน้ำ CL07 ตัวเรือนซ็อกเก็ต รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 10 ชิ้น

รหัสรุ่นจำนวนแกน
CL07D01A1
CL07D02A2
CL07D03A3
CL07A04F4
CL07A06F6
CL07A09F9

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์กันน้ำ CL07 ตัวเรือนซ็อกเก็ต รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CL07D02A
CL07D03A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 356.13

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 528.08

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ รีเลย์ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน JIS C0920 ระดับ 4 IP64 หรือเทียบเท่า)
● คอนเนคเตอร์ ที่เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ กลางแจ้งสถานที่ที่มีความชื้นสูงพื้นที่เปียก ฯลฯ
●ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ถึง 10 A
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
●ใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ แมนนวลที่สามารถใช้สำหรับการจีบ คอนเนคเตอร์ไนล่อน ต่างๆได้โดยเพียงแค่เปลี่ยน แม่พิมพ์
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A (MAX)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,700 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG22 ถึง 16 (0.3 ถึง 1.25 mm2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 2.6 to 3.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to +105°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำ JIS 0920-1982 ระดับการป้องกัน 4 (เทียบเท่า IP64)
\n

\n

โต๊ะวางชิ้นงาน รองรับสำหรับที่ ตัวเสื้อ หน้าสัมผัส และ ขดลวด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ตัวเสื้อ เลขที่ ตัวผู้ /ตัวเมีย หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน (P.dA5-71) ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
หมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ ชนิด สายไฟที่รองรับการใช้งาน ฉนวนกันความร้อน OD (มม.) ความยาว ถอด ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
CL07D0*M ตัวผู้ 215001-2M ตัวผู้ AWG22 to 20
(0.3 ถึง 0.5 มม. 2)
φ2.6หรือน้อยกว่า 4.5 to 5.0 mm
CL07D0*A ตัวเมีย 215002-2M ตัวเมีย
CL07D0*M ตัวผู้ 215003-2M ตัวผู้ AWG20 to 16
(0.5 ถึง 1.25 มม. 2)
φ3.1หรือน้อยกว่า
CL07D0*A ตัวเมีย 215004-2M ตัวเมีย
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ PBT (UL94V-0) สีขาว
เทอร์มินอล ทองเหลือง / ชุบ ดีบุก
ปะเก็นกันน้ำ ยางซิลิโคน
\n

\n

แผนภาพโครงสร้าง

\n

\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C CL07D พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
วิธีการถอดออก อื่น ๆ