1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01 ตัวเรือนปลั๊ก【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP64
  • รีเลย์
  • สำหรับสัญญาณ
  • อุปกรณ์สายไฟ กลางแจ้ง
  • ยิงกาว
  • ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●ตัวเรือนเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อชาย (พิน)
ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนซ็อกเก็ต  


พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250V
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 3A
ประสิทธิภาพกันน้ำ: IP ×4


· จำนวน: 10 ชิ้น / แพ็ค โปรดทราบว่า
· สามารถระบุผลิตภัณฑ์และจำแนกความแตกต่างได้จากสิ่งที่ระบุบนฉนวนด้านนอก แม้ว่าภายในจะมีจำนวนแกนแตกต่างกันก็ตาม
· ข้อมูลสีคือสีของปะเก็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตโดย Sumiko Tec. มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยมพร้อมปะเก็นในตัว

สเปค

คอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 10 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม (มม.)น้ำหนัก
(กรัม)
CB01A5-02N0-012⌀1.0 to 1.3
สีเหลือง
1.2
CB01A5-03N0-0131.4
CB01A5-05N0-0152.1
CB01A5-02N0-022⌀1.3 to 1.7
สีส้ม
1.2
CB01A5-03N0-0231.4
CB01A5-05N0-0252.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CB01A5-02N0-01
CB01A5-02N0-02
CB01A5-03N0-01
CB01A5-05N0-01
CB01A5-05N0-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน สีของฝาปิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(มม.)

฿ 403.30

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 2สีเหลืองø 1.0 to 1.3

฿ 403.30

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 2สีส้มø 1.3 to 1.7

฿ 497.25

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 3สีเหลืองø 1.0 to 1.3

฿ 644.06

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 5สีเหลืองø 1.0 to 1.3

฿ 644.06

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 5สีส้มø 1.3 to 1.7

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนกันน้ำสูง (JIS C0920 ระดับการป้องกัน 4, IP64 หรือเทียบเท่า)
● คอนเนคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการเดินสายไฟนอกอาคาร พื้นที่ที่มีความชื้นสูง พื้นที่ที่เปียกน้ำ ฯลฯ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุดเนื่องจากแรงสะเทือน
● ตัวเรือนมีชนิดปะเก็นกันน้ำ 2 ชนิด (สีส้มและสีเหลือง) พร้อมรุ่นให้เลือกใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่หลากหลาย
● เครื่องมือย้ำหัวเฉพาะ CB01
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 VAC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 20 (0.08 ถึง 0.5 มม.3)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.0 to 1.7 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to +105°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำ JIS C 0920 ระดับการป้องกัน 4 (IP64 หรือเทียบเท่า)
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ PBT (UL94V-0) สีขาว
เทอร์มินอล ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
ปะเก็นกันน้ำ ยางซิลิโคน
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C CB01 พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
วิธีการถอดออก อื่น ๆ