1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PRC03 เต้ารับติดพาเนลแบบมีหน้าแปลน(กลไกล็อคแบบ One-Touch)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อกับปลั๊กตรง  


· เต้ารับแบบพาแนลไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้

รายละเอียดสินค้า

มีจำนวนแกนที่หลากหลายในปลอกขนาดเดียวกัน

สเปค

PRC03 เต้ารับติดพาเนล หน้าแปลน ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
g
PRC03-21A10-2AM2ตัวผู้
(Pin)
18.5
PRC03-21A10-3AM319.0
PRC03-21A10-4M418.0
PRC03-21A10-5M517.5
PRC03-21A10-7M720.5
PRC03-21A10-2AF2ตัวเมีย
(ช่องเสียบ)
20.0
PRC03-21A10-3AF320.5
PRC03-21A10-4F420.0
PRC03-21A10-5F520.0
PRC03-21A10-7F722.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

PRC03 เต้ารับติดพาเนล หน้าแปลน ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
PRC03 เต้ารับติดพาเนล หน้าแปลน ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PRC03-21A10-2AF
PRC03-21A10-2AM
PRC03-21A10-3AF
PRC03-21A10-3AM
PRC03-21A10-4F
PRC03-21A10-4M
PRC03-21A10-5F
PRC03-21A10-5M
PRC03-21A10-7F
PRC03-21A10-7M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
แจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบ

฿ 165.35

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)210600 ~ 840840V600V

฿ 156.99

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)210600 ~ 840840V600V

฿ 185.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)310360 ~ 504504V360V

฿ 168.73

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)310360 ~ 504504V360V

฿ 192.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)45400 ~ 560560V400V

฿ 168.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)45400 ~ 560560V400V

฿ 208.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)55350 ~ 490490V350V

฿ 181.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)55350 ~ 490490V350V

฿ 232.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)75350 ~ 490490V350V

฿ 202.84

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)75350 ~ 490490V350V

กำลังโหลด …

  1. 1
\r\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

\r\n
\r\n

\r\n

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
จำนวนคอร์ของคอนเนคเตอร์ พื้นที่หน้าตัดตัวนำ ขนาด AWG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแกนสาย
2, 3 1.4 ตร.มม. หรือต่ำกว่า AWG16 หรือต่ำกว่า φ1.6หรือต่ำกว่า
4, 5, 7 0.5 ตร.มม. หรือต่ำกว่า AWG20 หรือต่ำกว่า φ1.0หรือต่ำกว่า
\r\n

\r\n

วัสดุ/การขัดผิว

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเรือนเชลล์ โลหะสังกะสีผสม นิกเกิลซาติน
หน้าสัมผัส ทองแดงผสมโลหะ ชุบทอง รองพื้นนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
\r\n

\r\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
จำนวนคอร์ของคอนเนคเตอร์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า ความต้านทานหน้าสัมผัส
AC DC
2 600 840 10 1800 1,000 MΩหรือมากกว่า
\r\n (500 VDC)
5 mΩ หรือต่ำกว่า
(3 VDC, 1A)
3 360 504 10 1000
4 400 560 5 1200
5, 7 350 490 5 1000

* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อคอร์หน้าสัมผัส

\r\n

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน

-25°C ~ +85°C

\r\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ )

\r\n
\r\n

\r\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P· Q· R PRC03
การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด One-touch