(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมย้ำสายไฟสำหรับหน้าสัมผัส
รุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก (ก.) |
0999-000-0110H | คีมย้ำสายไฟ โมเดล A (0.5 ถึง 4.0 มม.2 ) | 640.0 |
0999-000-0001 | คีมย้ำสายไฟ โมเดล B (0.14 ถึง 4.0 มม.2 ) | 702.3 |
0999-000-0310 | ตัวกำหนดตำแหน่ง สำหรับโมเดล B (สำหรับหน้าสัมผัส E) | 3.7 |
0999-000-0311 | ตัวกำหนดตำแหน่ง สำหรับโมเดล B (สำหรับหน้าสัมผัส D) | 3.7 |
0999-000-0379 | เกจพิน สำหรับโมเดล B (0.14 ถึง 4.0 มม.2 ) | 27.0 |
บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์กันน้ำ Han | พื้นที่หน้าตัด ของ คอร์/แกน ขดลวด(mm2) | 0.14 to 1.5 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คีมย้ำสายไฟ โมเดล A |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0999-000-0110H ในชุด คีมย้ำสายไฟสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ Han
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง