(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ Half Pitch PCR แบบบัดกรี
รุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก g |
PCR-E20FS+ | 20 | 5.0 |
PCR-E36FS+ | 36 | 7.0 |
PCR-E50FS+ | 50 | 8.0 |
PCR-E68FS+ | 68 | 9.5 |
PCR-E96FS+ | 96 | 10.2 |
รหัสสินค้า |
---|
PCR-E20FS+ |
PCR-E36FS+ |
PCR-E50FS+ |
PCR-E68FS+ |
PCR-E96FS+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | |
฿ 260.52 ฿ 148.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 36 | ||
฿ 291.10 ฿ 143.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | ||
฿ 367.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 68 | ||
฿ 750.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 96 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\n\n | รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|---|
แผงติดตั้งเกลียวนอก | \nหน้าสัมผัส | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น PBT (GF) | \nUL94V-0, สีดำ | \n|
ปลอกหุ้ม | \nสังกะสีหล่อขึ้น้รูป | \nชุบนิกเกิล | \n|
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย | \nหน้าสัมผัส | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น PBT (GF) | \nUL94V-0, สีดำ | \n|
ปลอกหุ้ม | \nเหล็กกล้า | \nชุบนิกเกิล | \n
แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nรูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PCR |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | คุณสมบัติ | ไม่มีการป้องกันจาก EMI | ขนาด สายไฟ สอดคล้องกัน | AWG#28 MAX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง