(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถถ่ายโอนได้ด้วยความเร็วสูง รองรับการเชื่อมกดคอนเนคเตอร์ I/O แบบฮาล์ฟพิทช์
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | น้ำหนัก g |
10114-6000EL | 14 | 3.6 |
10120-6000EL | 20 | 3.7 |
10126-6000EL | 26 | 4.6 |
10136-6000EL | 36 | 5.9 |
10150-6000EL | 50 | 7.8 |
10168-6000EL | 68 | 10.1 |
ชิ้นส่วนประกอบ | วัสดุ | การขัดเงา |
หน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | ฐานนิกเกิลชุบทองโดยประมาณ 0.3μm |
ฝาครอบตัวเครื่อง | โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว, UL 94V-0, สีดำ | — |
ปลอกหุ้ม | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
---|
10114-6000EL |
10120-6000EL |
10126-6000EL |
10136-6000EL |
10150-6000EL |
10168-6000EL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | |
฿ 157.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | |
฿ 163.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | |
฿ 175.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 36 | |
฿ 199.16 ฿ 101.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ||
฿ 234.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 68 |
กำลังโหลด …
ผู้ผลิตและชื่อ Series ที่รองรับการใช้งาน
\nชื่อผู้ผลิต | \nชื่อซีรีส์ | \n
---|---|
AMP | \nCHAMP 50 | \n
Hirose Electric co., ltd. | \nDXM (หมายเหตุ) | \n
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | \nTX10 | \n
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. | \nNPC | \n
DDK Ltd. | \nDHA | \n
ฟูจิตสึ จำกัด | \nรุ่น 240R | \n
Yamaichi Electronics Co., Ltd. | \nNCS/NCP | \n
แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\n\nตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน
\n\n | \nฮูดพลาสติกป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch | \nฮูดโลหะป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch | \nตัว ยึด ฮูด สกรู ฮูดพลาสติก มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI | \nสกรูยึดฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ | \nฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ชนิดล็อคแบบ One-Touch | \n||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103** -3210-00 | \n103** -A200-00 | \n103** -52S0-00S | \n103** -52A0-008 | \n103** -52F0-008 | \n|||
ตัวผู้ | \nคอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ | \n101** -6000EL | \n○ | \n○ | \n○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) | \n○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) | \n○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) | \n
ตัวเมีย | \nคอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี | \n101** -3000PE | \nx | \nx | \n○ | \n○ | \n○ | \n
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ | \n102** -0200EL | \nx | \nx | \nx | \nx | \nx | \n
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
\nชนิด | \nAWG | \n
---|---|
คอนเนคเตอร์เกลียวนอกชนิดย้ำหัวสายไฟ | \nสายอ่อน AWG28 หรือสายอ่อน 0.08 ตร.มม. (เคลือบผิว OD 0.70 มม. หรือต่ำกว่า) และสามารถใช้สาย แบบอยู่กับที่สีกรมท่าได้ * ไม่สามารถใช้สายแพได้ (หมายเหตุ) | \n
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ชนิดบัดกรี | \nAWG24 ถึง 30 หรือ 0.2 ตร.มม. ถึง 0.05 ตร.มม. (ไม่สามารถใช้กับสายแพได้) *ระวัง OD ของสายไฟ | \n
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ (ตัวเมีย) | \nAWG28 หรือ 0.08 ตร.มม., สายแพระยะห่าง 1.27 มม. (ไม่สามารถใช้กับสายหลวมได้)* | \n
พิกัด
\nรายการ | \nสเปค | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
กระแสไฟฟ้า | \n0.5 A หรือต่ำกว่า | \nกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ระหว่างหน้าสัมผัสคู่กัน | \n
แรงดันไฟฟ้า | \n150 V AC/200 VDC หรือต่ำกว่า | \nอ้างอิงค่าแรงดัน DC หรือ AC สูงสุด (ค่าประสิทธิผล) ที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมพิกัด | \n
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | \n-55°C to +85°C | \nอ้างอิงช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขโหลดสูงสุด | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nค่าเริ่มต้นที่ 35 mΩ หรือต่ำกว่า สำหรับหน้าสัมผัสหลังการทดสอบทางกลหรือการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะต้องเป็น 25 mΩ หรือต่ำกว่า | \nรวมความต้านทานภายในของหน้าสัมผัส วัดความต้านทานที่กระแสทดสอบ 1.5 mA และแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด 20 mV โดยใช้วิธีทดสอบแรงดันตก (ขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์ Half Pitch ของ Sumitomo 3M) | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n500 MΩ หรือมากกว่า | \nจ่ายไฟที่แรงดัน 500 VDC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันและวัดค่าความต้านทานเมื่อผ่านไป 1 นาที | \n
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | \nไม่มีการพังทลายของไดอิเล็กทริก | \nจ่ายไฟที่แรงดัน 500 VAC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันนาน 1 นาที กระแสไฟรั่วคือ 1 mA ณ เวลาที่ทำการวัดค่า | \n
คุณสมบัติทางกล
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
แรงหน่วงของหน้าสัมผัส | \n1 กก.ขึ้นไป (แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายคือ 0.8 กก.ขึ้นไป) | \nวัดแรงคงตัวหน้าสัมผัสเมื่อมีแรงดึงที่ความเร็ว 5 มม./นาที ระหว่างตัวคอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัสที่ติดตั้ง | \n
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน | \n·แรงสวม: 150 กรัมหรือต่ำกว่า / แรงถอด: 40 กรัมขึ้นไป | \nแรงสวม/ถอดทั้งหมดสำหรับการสวม/ถอดแบบปลั๊ก/แผงติดตั้งที่กระทำกับขั้วเดี่ยว ใช้เป็นแรงในการสวม/ถอดสำหรับ 1 ขั้ว (อ้างอิงจากการใช้งานร่วมกับปลั๊กของSumitomo 3M) ความเร็วในการสวม/ถอด 5 มม./นาที | \n
การทดสอบความสั่นสะเทือน | \n1) ระยะเวลาที่หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือน้อยกว่า 2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล | \n10 ถึง 55 HZ, เสียบเข้าและถอดออกนาน 1 นาที, แอมปลิจูด 1.52 มม. หรือ 10 G ในแกน XYZ นาน 2 ชั่วโมงในแต่ละรอบ | \n
การทดสอบแรงกระแทก | \n1) ระยะเวลาที่หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือน้อยกว่า 2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล | \n50 G, 11 ms ทิศทาง XYZ ทิศทางละ 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 18 ครั้ง) MIL-STD-202E201A | \n
ความต้านทานตัวทำละลาย | \n1) ตัวบ่งชี้มีความชัดเจน 2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล | \nล้างสะอาดอัลตร้าโซนิคในตัวทำละลายฟรีออน 1-1-1 ไตรคลอโรอีเทน 3 นาที MIL-STD-202E213B | \n
ความทนทาน | \n1) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้นขณะที่สวมและถอดจะต้องเป็น± 20% | \nสวมและถอดได้ 50 ครั้ง (ความเร็ว 360 ถึง 600 ครั้ง/ชม.) MIL-STD-202E215 | \n
คุณสมบัติความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
\nรายการ | \nเงื่อนไขการทดสอบ | \nสอดคล้องตามมาตรฐาน | \n
---|---|---|
การทดสอบความชื้น | \n10 รอบ (-10 °C ถึง + 65 °C, 95% RH) | \nMIL-STD-202E106D | \n
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ | \n35 °C, ความเข้มข้น 5%, 48 ชม. | \nMIL-STD-202E101D | \n
การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน (Thermal Shock) | \n5 รอบ -55 °C -> + 25 °C -> + 85 °C -> + 25 °C | \nMIL-STD-202E107D | \n
การทดสอบความชื้น (อุณหภูมิที่ควบคุม) | \n40 °C, 95% RH, 96 ชม. | \nMIL-STD-202E103D | \n
ทดสอบอายุการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | \n85 °C, 1,000 ชม. พิกัดกระแสไฟฟ้า x 110% พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nMIL-STD-202E108D | \n
ก๊าซ H2S | \nความเข้มข้น 3 ± 1 PPM, 40 °C, 70 ถึง 85% RH, 96 ชม. | \nJEIDA-25-1974 (ยกเว้นปลั๊กบัดกรี) | \n
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | IEEE1284 ครึ่ง พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 0.5 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 150 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การ เชื่อมด้วย ความดัน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง