1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub, ตัวเสื้อแบบหนีบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D-sub, ตัวเสื้อแบบหนีบ
  • คอนเนคเตอร์ D-sub, ตัวเสื้อแบบหนีบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ยิงกาว
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ D-sub ที่เชื่อมต่อด้วยคีมย้ำหางปลาเฉพาะรุ่นซึ่งใช้งานง่าย
เนื่องจากผิวผ่านการชุบนิกเกิล เพื่อลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMI จึงส่งผลในการเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ที่มีการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า: AC 250 V หรือต่ำกว่า
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้:AWG18 – 28 หรือ 0.81 mm2 – 0.08 mm2


หน้าสัมผัสไม่รวมอยู่ในชุดคอนเนคเตอร์
· รวมหน้าสัมผัสตัวผู้เข้ากับตัวครอบปลั๊กตัวผู้ (ขาพิน ) และหน้าสัมผัสตัวเมียกับตัวครอบปลั๊กตัวเมีย (ช่องเสียบ)

รายละเอียดสินค้า

รุ่นเชื่อมต่อสายไฟแบบหนีบที่ช่วยให้คุณภาพสม่ำเสมอ

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub, ตัวเรือนย้ำสาย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนชนิด
DEU-9PF-F09ตัวผู้
(พิน)
DAU-15PF-F015
DBU-25PF-F025
DCU-37PF-F037
DDU-50PF-F050
DEU-9SF-F09ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
DAU-15SF-F015
DBU-25SF-F025
DCU-37SF-F037
DDU-50SF-F050

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub, ตัวเรือนย้ำสาย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว
รายการวัสดุการขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นสังเคราะห์เสริมใยแก้วUL94V-0, สีดำ
ปลอกหุ้มบอดี้เหล็กกล้าชุบนิกเกิล

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
รายการคุณลักษณะ
พิกัดกระแสไฟฟ้า
5 A (ต่อแกน)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 VAC r.m.s (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน
5,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
ความต้านทานหน้าสัมผัสAWG #18 to #222.7 mΩ หรือต่ำกว่า
AWG #24 to #264.5 mΩ หรือต่ำกว่า
AWG #286 mΩ หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิใช้งาน-65°C to +125°C
รหัสสินค้า
DAU-15PF-F0
DBU-25PF-F0
DBU-25SF-F0SALE
DCU-37PF-F0
DCU-37SF-F0
DDU-50PF-F0
DDU-50SF-F0
DEU-9PF-F0
DEU-9SF-F0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 77.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 79.33

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)25

฿ 83.00

฿ 51.18

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25

฿ 112.07

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)37

฿ 118.09

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37

฿ 129.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)50

฿ 135.41

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)50

฿ 70.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 119.26

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1000 วิธีการกำจัด อื่น ๆ