1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0 ) การติดตั้งแผง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แหวนรอง แหวนรองโลหะ เพิ่มเติมออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแน่นของ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม
· ฝาครอบกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการมองเห็นในการทำงาน
· มีให้ใน AF-AF และ AF-BF

Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ตารางข้อมูลจำเพาะ
Part Numberมาตรฐาน อินเทอร์เฟซสเปค คอนเนคเตอร์
อินเทอร์เฟซปลายแผงอินเทอร์เฟซภายในแผง
E-U3H-AFAFUSB3.0ช่องเสียบตัวเมีย ประเภท AFช่องเสียบตัวเมีย ประเภท AF
E-U3H-AFBFช่องเสียบตัวเมีย ประเภท AFช่องเสียบตัวเมีย ประเภท BF

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-U3H-AFAF
E-U3H-AFBF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2

฿ 157.00

ECONOMY USB3.0 ADAPTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย

฿ 171.00

ECONOMY USB3.0 ADAPTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย B

กำลังโหลด …

  1. 1
ภาพรวมสินค้า
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ชนิดที่มีการยึดติด บนแผงรุ่น ความคุ้มค่า
 
รูปทรง ผลิตภัณฑ์
ประเภท AF-AF
รูปทรง ผลิตภัณฑ์
ประเภท AF-BF
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
ทดแทนผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· ผลิตภัณฑ์ส สเปค ค USB3.0 รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ USB 2.0
· มีให้เลือกในประเภท AF-AF และประเภท AF-BF
· มีการเพิ่ม ข้อต่อฟิตติ้ง รอง กันลื่น เป็น แหวนรอง เพื่อให้มั่นใจว่าขัน น๊อตตัวเมีย แน่นโดยไม่คลายออก
· ใช้ MISUMI กันได้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: หัวแปลง USB ชนิดที่มีการยึดติด แผง (ขนาดช่องเปิดที่สม่ำเสมอ)
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

หน้าโปรโมชั่น
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับการส่งข้อมูลรายวัน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
หมายเหตุ:
1. ความหนาของแผงที่แนะนำ: 2.5 มม. หรือน้อยกว่า
2. ความลึกในการติดตั้งที่แนะนำ: 50 มม. ขึ้นไป
3. ปลายแผงมีฝาปิดกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่มีการเปลี่ยนหากสูญหาย

Drawing ระบุขนาด
ไดอะแกรมการติดตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 ตัวเมีย มาตรฐาน (CN1 / CN2) USB3.0 สี สีดำ
คะแนน IP ทั่วไป วิธีการยึด น็อตหกเหลี่ยม ชนิดมีชิลด์ มีให้
แหวนรอง มีให้ (โลหะ) ฝาปิดกันฝุ่น มีให้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: พื้นที่ในแผงควบคุมของฉันมีจำกัด เพียงประมาณ 60 มม. มันเพียงพอหรือไม่ นานแค่ไหน ผลิตภัณฑ์?
ตอบ: เพียงพอสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำว่าความลึกของการติดตั้งในแผงควบคุมคือ 50 มม. หรือมากกว่า
คำถาม: สาย สายไฟ 2.0 ใช้งานได้หรือไม่
ตอบ: ใช่แล้ว. ผลิตภัณฑ์ USB3.0 รองรับการใช้งาน กับสาย USB2.0 แต่ สเปค ที่ใช้ร่วมกันสามารถเข้าถึง USB 2.0 เท่านั้น