(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ Drawing |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | ลักษณะภายนอก | รูปทรง | สายเคเบิล | ความยาวเต็ม (ม.) |
1S Series | 100 V, 200 V: 3000 รอบ/นาที มอเตอร์ 100W, 200W, 400W, 750W | การเชื่อมต่อโดยตรง | SVEOF-YS1 | D สำหรับการเคลื่อนย้ายความเร็วต่ำ | 3 5 |
รหัสสินค้า |
---|
SVEOF-YS1-D-3 |
SVEOF-YS1-D-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,960.38 | HARNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 2,154.50 | HARNESS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | 1S | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ 1 | ①การเชื่อมต่อโดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | 1S Series (สำหรับเบรค) | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | 100V, 200V: 3000 รอบ/นาที มอเตอร์ 100W, 200W, 400W, 750W | คุณสมบัติ | สามารถสั่งซื้อรุ่นเดียวกันได้ทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่น! |
สายไฟ | D(สำหรับการเคลื่อนย้ายความเร็วต่ำ) | โล่กำบัง | ไม่มีชีลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง