1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดติดตั้งกับพาแนลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ UTP / CAT6A

KEYSTONE JACK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • NW07K-I88-C6A-D
  • NW07K-I88-C6A
  • ชนิดติดตั้งกับพาแนลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ UTP / CAT6A
  • ส่วนเข้าหัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● โมดูลาร์ปลั๊กที่เข้าหัวได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
● รองรับชนิดระบบสื่อสาร CAT6A
● ใช้เทคโนโลยีแบบพิเศษเพื่อป้องกันครอสทอล์ค
● รองรับสาย LAN ขนาด AWG22 ถึง 24
● มีให้เลือกทั้งแบบที่มีหรือไม่มีฝากันฝุ่น

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ รองรับ CAT6A ด้วย มีให้เลือกทั้งแบบที่มีหรือไม่มีที่ฝากันฝุ่นตามการใช้งาน

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

 

ยูนิต 1 ชิ้น

รหัสรุ่นสินค้ามาตรฐาน ระบบสื่อสารฝาปิดกันฝุ่น
NW07K-I88-C6ACAT6ANA
NW07K-I88-C6A-Dมี

 

 

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

รหัสรุ่นสินค้าNW07K-I88-C6ANW07K-I88-C6A-D
มาตรฐานRJ45
ประเภทCAT6A
การเดินสายไฟแบบตรง
เกรดไม่ลามไฟ94 V-0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 °C ถึง 60 °C
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ-40 °C ถึง 68 °C
ช่วงความชื้นแวดล้อมในการใช้งาน10% ถึง 90% RH
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ10% ถึง 90% RH
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
จำนวนครั้งการเสียบ / ถอดออกที่รับประกัน750 ครั้ง
วัสดุตัวเสื้อโพลีคาร์บอเนต + เรซิ่น ABS + สแตนเลส
ที่ยึดหน้าสัมผัสโพลีคาร์บอเนต
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ชุบนิกเกิล → ชุบทอง 50µ)
ชัตเตอร์โพลีคาร์บอเนต
สปริงSUS304
น้ำหนัก (ก.)

 

ชนิดติดตั้งกับพาแนลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ UTP / CAT6A: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
NW07K-I88-C6A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 283.02

KEYSTONE JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) ประเภท CAT6A โล่กำบัง ไม่มี (UTP)
สี อื่น ๆ ฟังก์ชั่น ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย มาตรฐาน ตัวแทน UL
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 34.3 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 16.6 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 19.2
เครื่องมือเฉพาะด้าน ไม่จำเป็น คุณสมบัติ ไม่มีชัตเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW07K-I88-C6A ในชุด ชนิดติดตั้งกับพาแนลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ UTP / CAT6A