1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนต่อขยาย สาย LAN พร้อม โล่กำบัง CAT6A แผงยึด ( อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ JJ) ชนิด IDC ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

KEYSTONE JACK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พร้อมชัตเตอร์
  • ไม่มีชัตเตอร์
  • ด้านหลัง
  • ส่วนเชื่อมด้วย ความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 334.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ซีรี่ส์ที่ ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เพิ่มให้กับประเภทการติดตั้งแผงยอดนิยมของเรา
● เนื่องจากไม่มี ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย จึงสามารถประกอบ สาย LAN ได้โดยตรง
● ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถให้ รีเลย์ โดยการแทรก สาย LAN RJ45 โดยตรง
● รองรับ สเปค ระบบสื่อสาร cat6a
● สามารถให้ อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ AWG22 ถึง 24 สาย LAN
● การเลือกเป็นไปได้จากประเภทที่มีหรือไม่มีการแบ่งส่วนฝุ่น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ที่ ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เพิ่มเข้ามาในประเภทการติดตั้งแผงยอดนิยมของเรานอกจากนี้ยังมีแบบที่มีฝาปิดกันฝุ่น

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

 

หน่วย 1

หมายเลข รุ่นมาตรฐาน ระบบสื่อสารฝาครอบกันฝุ่น
NW07EK-I88-C6A-SHCat6ANA
NW07EK-I88-C6A-SHDที่มีจำหน่าย

 

 

ภาพรวมของ สเปค

หมายเลข รุ่นNW07EK-I88-C6A-SHNW07EK-I88-C6A-SHD
มาตรฐานRJ45
ประเภทCat6A
อุปกรณ์สายไฟแบบตรง
เกรด ไม่ลุกติดไฟ94 V-0
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-10 ° C ถึง 60 ° c
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-40 ° C ถึง 68 ° c
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน10% ถึง 90% RH
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา10% ถึง 90% RH
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
รับประกันจำนวนการแทรก / การแยก750 ครั้ง
วัสดุเหล็กยึดโลหะผสม นิกเกิล เงิน
ตัวเสื้อสังกะสีอัลลอยด์ + ชุบผิวนิกเกิล
โฮลเดอร์ หน้าสัมผัสโพลีคาร์บอเนต
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ชุบ นิกเกิล → การชุบผิว ทอง50μ)
บานประตูหน้าต่าง-โพลีคาร์บอเนต
สปริง-SUS304
น้ำหนัก (g)

 

ชนิดที่มีการยึดติด แผงแบบ ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย STP / CAT6A: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
NW07EK-I88-C6A-SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 334.19

KEYSTONE JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) ประเภท CAT6A โล่กำบัง ปัจจุบัน (STP)
สี อื่น ๆ ฟังก์ชั่น ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย มาตรฐาน ตัวแทน UL
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 34.3 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 16.6 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 19.2
เครื่องมือเฉพาะด้าน ไม่จำเป็น คุณสมบัติ ไม่มีชัตเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW07EK-I88-C6A-SH ในชุด ส่วนต่อขยาย สาย LAN พร้อม โล่กำบัง CAT6A แผงยึด ( อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ JJ) ชนิด IDC ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย