(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อรีเลย์ CAT6 แบบตรง
หมายเลข รุ่น | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร |
NW080-RJ45-C6A-WH | Cat6A |
NW080-RJ45-S-C6R | Cat6 |
NW080-RJ45-C6A-WH | NW080-RJ45-S-C6R | ||
มาตรฐาน | RJ45 | ||
ประเภท | Cat6A | Cat6 | |
อุปกรณ์สายไฟ | แบบตรง | ||
เกรด ไม่ลุกติดไฟ | 94 V-0 | ||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -10 ° C ถึง 60 ° c | ||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ° C ถึง 68 ° c | ||
ช่วงการทำงาน / การเก็บรักษาความชื้น | 10% ถึง 90% RH | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.5 A | ||
รับประกันจำนวนการแทรก / การแยก | 750 ครั้ง | ||
วัสดุ | ตัวเสื้อ | โพลีคาร์บอเนต | เรซิ่น ABS |
โฮลเดอร์ หน้าสัมผัส | เรซิ่น ABS | ||
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ชุบ นิกเกิล → การชุบผิว ทอง50μ) | ||
น้ำหนัก (g) | 5 |
■ NW080-RJ45-C6A-WH
■ NW080-RJ45-S-C6R
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รีเลย์ | ประเภท | CAT6A | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 16.2 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 14.6 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 29.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW080-RJ45-C6A-WH ในชุด ประเภท รีเลย์ / UTP / CAT6 ( การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง