1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT6A, CAT6

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • NW080-88S-S1-C6A-90-SH
  • NW080-88S-S1-C6-90-SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CAT6
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 290.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สินค้านี้สามารถใช้รีเลย์ได้โดยการเสียบสาย LAN เข้าไปโดยตรง
● นอกจากแบบตรงที่ได้รับความนิยมแล้ว ยังมีแบบงอให้เลือกอีกด้วย
● มีขนาดกะทัดรัดไม่กินพื้นที่ จึงเหมาะสำหรับใช้ประหยัดพื้นที่
● เนื่องจากเป็นแบบ STP (มีชีลด์) จึงป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม
● มีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ ยิ่งซื้อในปริมาณมาก ยิ่งประหยัด

รายละเอียดสินค้า

รองรับ CAT6A ด้วย เนื่องจากเป็นแบบงอ จึงเหมาะสำหรับใช้ประหยัดพื้นที่

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

 

ยูนิต 1 ชิ้น

รหัสรุ่นสินค้ามาตรฐาน ระบบสื่อสาร
NW080-88S-SI-C6A-90-SHCAT6A
NW080-88S-SI-C6-90-SHCAT6

 

 

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

มาตรฐานRJ45
ประเภทCAT6A / CAT6
การเดินสายไฟแบบตรง
เกรดไม่ลามไฟ94 V-0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 °C ถึง 60 °C
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ-40 °C ถึง 68 °C
ช่วงความชื้นขณะใช้งาน / ขณะจัดเก็บ10% ถึง 90% RH
พิกัดแรงดันไฟฟ้า1,000 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
จำนวนครั้งการเสียบ / ถอดออกที่รับประกัน750 ครั้ง
วัสดุตัวเสื้อทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) / สแตนเลส
ที่ยึดหน้าสัมผัสเรซิ่น ABS
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ชุบนิกเกิล → ชุบทอง 50µ)
น้ำหนัก (ก.)6

 

NW080-88S-SI-C6A-90-SH (ชนิด CAT6A)

ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT6A, CAT6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

NW080-88S-SI-C6-90-SH (ชนิด CAT6)

ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบงอ / STP / CAT6A, CAT6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
NW080-88S-SI-C6-90-SH
NW080-88S-SI-C6A-90-SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท

฿ 290.46

MODULAR COUPLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10CAT6

฿ 360.00

MODULAR COUPLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10CAT6A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) โล่กำบัง ปัจจุบัน (STP) สี อื่น ๆ
มาตรฐาน ตัวแทน UL ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 36.1 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 16.8
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 16.1