(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับ CAT6A คอนเนคเตอร์ RJ45 แบบตรง แบบมีชีลด์
รหัสรุ่นสินค้า | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร |
NW080-88S-SI-C6A-SH | CAT6A |
NW080-88S-SI-C6-SH2 | CAT6 |
■ NW080-88S-SI-C6A-SH
มาตรฐาน | RJ45 (ตัวเมีย) | |
ประเภท | CAT6A | |
การเดินสายไฟ | แบบตรง | |
เกรดไม่ลามไฟ | 94 V-0 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 °C ถึง 60 °C | |
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -40 °C ถึง 68 °C | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.5 A | |
จำนวนครั้งการเสียบ / ถอดออกที่รับประกัน | 750 ครั้ง | |
วัสดุ | ตัวเรือนมีชีลด์ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) |
ตัวยึด | SUS304 | |
ตัวเสื้อ | เรซิ่น ABS | |
หน้าสัมผัส | ก่อนชุบผิว → นิกเกิล, ผิวสำเร็จ → ชุบทอง | |
น้ำหนัก (ก.) | 10 |
*วัสดุทุกอย่างเหมือนกันกับชนิด CAT6
■ NW080-88S-SI-C6-SH2
มาตรฐาน | RJ45 (ตัวเมีย) | |
ประเภท | CAT6 | |
รูปทรง | ชนิด I | |
การเดินสายไฟ | แบบตรง | |
เกรดไม่ลามไฟ | 94 V-0 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 °C ถึง 60 °C | |
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -40 °C ถึง 68 °C | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.5 A | |
วัสดุ | ตัวเสื้อ | เรซิ่น ABS |
หน้าสัมผัส | ก่อนชุบผิว → นิกเกิล, ผิวสำเร็จ → ชุบทอง | |
น้ำหนัก (ก.) | 9 |
■ NW080-88S-SI-C6A-SH
■ NW080-88S-SI-C6-SH2
รหัสสินค้า |
---|
NW080-88S-SI-C6-SH2 |
NW080-88S-SI-C6A-SH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.67 ฿ 154.93 | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | CAT6 | ||
฿ 379.35 | MODULAR COUPLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | CAT6A |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) | โล่กำบัง | ปัจจุบัน (STP) | สี | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 14.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง