1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การแก้ไขสายเคเบิลแบบมัลติคอร์·สายเคเบิล PSE 600 V ซีรีส์ VCT ที่ไม่มีตัวป้องกัน

การแก้ไขสายเคเบิลแบบมัลติคอร์·สายเคเบิล PSE 600 V ซีรีส์ VCT ที่ไม่มีตัวป้องกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,738.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายส่งกำลัง อเนกประสงค์ PSE spec ราคาต่ำ 600 V
● ลดต้นทุนโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง
● พร้อมเสมอใน สต๊อก ช่วยให้การจัดส่งที่รวดเร็วที่สุดในวันเดียวกันกับที่สั่งซื้อ
● เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
คำสั่งตัดตามความยาว: ป้อนความยาวที่ร้องขอในส่วนความยาว (สูงสุด 100 เมตร)
ข คำสั่งซื้อม้วนทั้งหมด: ป้อน 100 ในส่วนความยาว
NOTE:1 ม้วน = 100 เมตร
· MISUMI อาจเปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าส่งผลให้เกิดสีและ ความยืดหยุ่น แตกต่างกัน

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟเคเบิ้ลหลายคอร์ แบบยึดอยู่กับที่ ・สายเคเบิล VCT ซีรีส์ PSE 600V ที่ไม่มีตัวป้องกันจาก MISUMI
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 4 คอร์
- ขายทั้งม้วน (100 ม.)
- MISUMI อาจทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยไม่แจ้งให้ทราบ ส่งผลให้สีและความยืดหยุ่นแตกต่างกัน
- หมายเลขแกนลวดคือ “2” เมื่อจำนวนคอร์ / จำนวนคู่สายไฟ จะถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
- สีของฉนวนเป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างจากวัตถุที่ใช้เป็นวัสดุ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รูปทรงพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนความยาวAWG
ขนาด
บิด
โครงสร้าง
จำนวน
แกน ขดลวด
สายไฟ
OD
(มิลลิเมตร)
การอ้างอิง
น้ำหนัก
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
OD
(มิลลิเมตร)
เปลือก
ขีดสุด
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ℃)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / กม. (20 ℃)
คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน
MΩ / km (20 ℃)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V / นาที
โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด
ชิ้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิวด้วยไฟฟ้าความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
VCT0.752100
(ขายม้วนทั้งหมด)
18เป๋28.8105.751225.1 หรือน้อยกว่าสูงกว่า 50300030/0.181.1ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้0.8PVC2.71.7PVC
339.2117.69101.7
449.9139.8791.7
6611.7185.7381.8
1.2521629.6131.191615.1 หรือน้อยกว่าสูงกว่า 5050/0.181.50.83.11.7
3310.5152.25141.7
4411.5188.07131.8
2.0214210.5160.91229.79 หรือน้อยกว่าสูงกว่า 5037/0.261.80.83.41.8
3311187.98191.8
4412214.9171.8
3.5312312.6273.11285.24 หรือน้อยกว่าสูงกว่า 4045/0.322.50.84.11.9
4413.9323.59251.9

ภาพรวม / คุณสมบัติ

ค่าสัมประสิทธิ์การนำกระแสไฟฟ้าในกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃)2025303540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.151.0810.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ℃และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ℃หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้




※โปรดทราบว่าหมายเลข แกนลวด คือ & ldquo; 2” เมื่อหมายเลข คอร์/แกน / หมายเลขคู่ถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
สเปค สำหรับรายละเอียดอ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบที่ >> คลิกที่นี่.
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สูงสุดจะใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
※ตัวย่อ วัสดุ
[การชุบผิวด้วยไฟฟ้า] ดีบุก: ลวดทองแดงอบอ่อน กระป๋อง
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์ PE: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซินฟลูออโรต่างๆ※: อื่น ๆ
※สีและ ความยืดหยุ่น อาจแตกต่างกันไปตาม ผู้ผลิต
อ้างถึงเว็บไซต์สำหรับข้อมูลล่าสุด
รหัสสินค้า
VCT-0.75-2-100
VCT-1.25-2-100
VCT-1.25-3-100
VCT-1.25-4-100
VCT-2.0-2-100
VCT-2.0-3-100
VCT-2.0-4-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 7,738.02

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.752188.8

฿ 9,724.42

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1.252169.6

฿ 11,841.08

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1.2531610.5

฿ 14,783.64

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1.2541611.5

฿ 12,324.56

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 221410.5

฿ 15,406.18

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 231411

฿ 18,842.34

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 241412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเถ้า
ขดลวด ไม่มี ความยาวโดยรวม(ม.) 100 คุณสมบัติ ทนสารเคมี
มาตรฐาน ตัวแทน PSE เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ดีบุก แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 500 V / 5 นาที โครงสร้างการบิด สายแลนมาตราฐาน
หน่วยขาย 100 ม. / ม้วน โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด(PCS) 37 แกนลวด OD(มิลลิเมตร) 2.7
น้ำหนัก(กก. / กม.) 100.5