1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ผิวด้านนอกเป็นฟันปลา【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,115.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ที่รัดสำหรับป้องกันสายไฟ
● ผิวด้านนอกเป็นฟันปลาและด้านในเรียบ ป้องกันสายไฟเสียหาย
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายไฟเคลือบอ่อนปลอดสารฮาโลเจน

ผู้ผลิต: Hellermann Tyton

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณในแพ็คสีขนาดความทนต่อแรงดึงวงแหวน
(kgf)
LABCDT
T18ROS-HSB-50P50 ชิ้นสีดำ1002.55.145.118.16
T30ROS-HSB-50P1453.45.74.56.11.213.77
T50ROS-HSB-50P2004.66.755.97.91.322.94

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุไนลอน 66 UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +105°C
สีสีดำ
รหัสสินค้า
T30ROS-HSB-50P
T50ROS-HSB-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,155.38

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน --

฿ 1,115.70

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2004.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน สี สีดำ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
วัสดุ (รายละเอียด) ไนล่อน 66, UL94V-2 ความทนต่อแรงดึง(kgf) 22 บรรจุภัณฑ์(PCS) 100
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุดถึงสูงสุด)(℃) -40 to +85