1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหดผนังหนา【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TUBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,755.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ท่อหดตัวด้วยความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่และผนังหนา
● ท่อหดตัวด้วยความร้อนผนังหนาที่มีความหนา 1 ถึง 2 มม. หลังจากการหดตัวด้วยความร้อน
● อัตราส่วนการหดตัวสูง 4:1

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณกล่องสเปคมิติก่อนหดตัว (มม.)มิติหลังจากการหดตัวสมบูรณ์ (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนัง
NPECN-8-5P1.2 ม. x 5 ชิ้น⌀8≥ 8.00.6±0.2≤ 2.0≥ 1.7
NPECN-12-5P⌀12≥ 12.00.7±0.2≤ 3.0≥ 2.0
NPECN-16-5P⌀16≥ 16.00.8±0.2≤ 5.0≥ 2.2
NPECN-19-5P⌀19≥ 19.0
NPECN-28-5P⌀28≥ 28.0≤ 6.0≥ 2.5
NPECN-40-5P⌀40≥ 40.00.9±0.2≤ 12.0≥ 2.7
NPECN-55-5P⌀55≥ 55.0≤ 16.0≥ 2.8

ภาพรวม / คุณสมบัติ

วัสดุ/ประสิทธิภาพ
รายการค่าคุณสมบัติ
วัสดุโพลีโอเรฟิน
อุณหภูมิการหดตัว125°C
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-55°C to +110°C
สีสีดำ
ความต้านทานแรงดึง≥14MPa
การยืดตัวของจุดขาด≥ 400%
ความต้านทานแรงตึงตามอายุการใช้งาน≥12MPa
การยืดตัวหลังการอบ≥ 300%
สภาพต้านทานไฟฟ้า≥ 1014Ω·cm
ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า≥20kV/mm
อัตราส่วนการหดตัวตามยาว0 to 10%
ความร่วมศูนย์ร่วมแกน≥ 70%
ความต้านทานการแตกCrack Free
การดูดกลืนแสง<0.2%
อัตราส่วนการหดตัว4:1
รหัสสินค้า
NPECN-16-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,755.46

TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี สีดำ ความหน่วงไฟ ไม่มี
กาว ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPECN-16-5P ในชุด ท่อหดผนังหนา