1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ UL2464 300 V แบบ Fusion-Bonded พร้อมตัว โล่กำบัง

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายไฟ สัญญาณพร้อม โล่กำบัง crimped สำหรับการเชื่อม คอนเนคเตอร์ เชื่อม ความดัน
● การประมวลผลระนาบ ( พิทช์ ช์ 1.27 มม.) ดำเนินการที่ปลายทั้งสองของ สายคอนโทรลมีชีลด์ คู่บิดเช่น สายแพ ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลได้อย่างง่ายดายบน คอนเนคเตอร์ ประเภท หางปลา
● สายเคเบิลแบบยึดติดฟิวชั่นโดยใช้สายเคเบิลขนาดเล็กที่มีแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์โปรดดูข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลสำหรับคุณสมบัติทางไฟฟ้า
·หมายเลข รุ่น แสดงเป็นจำนวนคู่โดยที่ 1 คู่ (1P) หมายถึง 2 แกน (ตัวอย่างเช่น 5P หมายถึงส่วนที่หลอมรวมมี 10 คอร์).
·เมื่อสั่งซื้อโปรดทราบความ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ระบุ อย่าสับสน
· ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่ายซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้วัตถุ วัสดุ
··หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานส่วนการจีบอาจชำรุด โปรด กระบวนการแปรรูป และใช้งานภายในหนึ่งสัปดาห์

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รูปทรงพิทช์/ รูปทรง หลอมละลายจำนวนคู่ความยาวที่กำหนดAWG
ขนาด
พื้นที่ส่วน mm2เป๋หมายเลข คอร์/แกน สายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
มิลลิเมตร
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนวัสดุ เคลือบโล่กำบัง
กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ℃)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
MΩ / km (20 ℃)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V / นาที
สเปค
ชิ้น / มม
ดีบุกความหนา
มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
มิลลิเมตร
CNA2464
UL สไตล์ 2464
โล่กำบัง
1.27FN
ฟิวชั่นแบบ Single-Ended


1.27FE
ฟิวชั่นแบบ Dual-Ended
10P1 ถึง 50 เมตร
(ระบุเพิ่มครั้งละ 0.1 ม.)
280.08สายคู่บิดเกลียว208.91.83สูงกว่า 1005007/0.127ดีบุก0.331.04PVCที่รวมอยู่
13P269.81.74
17P3410.91.55
20P4011.61.53
25P5012.71.44
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ สายไฟ อยู่ที่ 300 V ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดระดับของ คอนเนคเตอร์ หางปลา ทั่วไป

ภาพรวม / คุณสมบัติ




ตัว เชื่อม ความดัน เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์>> คลิกที่นี่
ตัว เชื่อม ความดัน เชื่อม คอนเนคเตอร์ตัวเมีย MIL คลิกที่นี่
ตัว เชื่อม ความดัน เชื่อม คอนเนคเตอร์ FCN>> คลิกที่นี่

เครื่องมือ เชื่อม ความดัน ด้วยมือ >> คลิกที่นี่
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃)30 หรือน้อยกว่า40506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.45
ค่าปัจจุบันที่อนุญาตหมายถึงค่าที่คำนวณได้ด้วยชิ้นส่วนเดียวที่ลอยอยู่ในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อม 30 ℃แทนค่าที่รับประกัน
เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมากกว่า 30 ℃กระแสที่อนุญาตจะถูกคูณด้วยสัมประสิทธิ์การลดลงในตารางข้างต้น
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ของ CNA2464 5 คู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40 ℃
1 × 0.89=0.89 (A)

รหัสสินค้า
CNA2464-1.27FE-10P-[0.2-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.08 ขนาด AWG(AWG) 28 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 20
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง มี มาตรฐาน ตัวแทน UL
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(V / นาที) 500 พิทช์/ รูปทรง หลอมละลาย ฟิวชั่นแบบ Dual-Ended
เป๋ สายคู่บิดเกลียว การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ดีบุก รหัสรุ่น/ Part number Twisted-Pair ( พิทช์ 1.27 มม.)