1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟแกนเดี่ยวแบบยึด ซีรีส์ RVHS CCC/CE 300/500V 450/750V สายไฟชนิดหน้าตัดขนาดใหญ่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอร์/แกน เดี่ยว CCC / CE
● ได้รับการรับรองจาก CCC และ CE
● ฉนวนกันความร้อน พีวีซี ช่วยให้ ความยืดหยุ่น และ ทนความร้อน สูงถึง 70 ℃
● สามารถตัดขวางได้สูงสุด 150 mm2
● เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
คำสั่งตัดตามความยาว: ป้อนความยาวที่ร้องขอในส่วนความยาว (สูงสุด 100 เมตร)
ข คำสั่งซื้อม้วนทั้งหมด: ป้อน 100 ในส่วนความยาว
NOTE:1 ม้วน = 100 เมตร
· MISUMI อาจเปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าส่งผลให้เกิดสีและ ความยืดหยุ่น แตกต่างกัน
. ผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นที่ส่วน 80 มม. 2 ไม่ผ่านการรับรอง CCC

รายละเอียดสินค้า

• ชีลด์: ไม่มี
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า: อื่นๆ
สำหรับภาพรวมสินค้าและข้อมูลของสายเคเบิลแกนเดี่ยวแบบยึด สายเคเบิลพื้นฐาน ⋅ สายเคเบิลแบ่งส่วนขนาดใหญ่ (MISUMI) ซีรีส์ RVHS, CCC/CE, 450/750V กรุณาดูส่วนด้านล่าง:

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รูปทรงพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
ความยาวสายไฟ
OD
(มิลลิเมตร)
การอ้างอิง
น้ำหนัก
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อน
กระแสสูงสุดที่อนุญาต A (30 ℃)ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / กม.
(20℃)
คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน
MΩ / กม.
(70℃)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V/
นาที
โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด
ชิ้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิวด้วยไฟฟ้าความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
MAST-RVHS101 ถึง 100
(สามารถระบุลงได้สูงสุด 1 เมตร)
6.6±0.3126851.91 หรือน้อยกว่า0.00562500322/0.1985±0.0154.6ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้1.0PVC
167.7±0.31881101.21 หรือน้อยกว่า0.0046518/0.1985±0.0155.71.0
259.7±0.33231450.78 หรือน้อยกว่า0.0044782/0.1985±0.0157.31.2
3510.7±0.353911800.554 หรือน้อยกว่า0.00381100/0.1985±0.0158.31.2
5012.88±0.355672300.386 หรือน้อยกว่า0.00371628/0.1985±0.01510.01.4
7014.8±0.357482850.272 หรือน้อยกว่า0.00322220/0.1985±0.01512.01.4
8015.6±0.48363100.238 หรือน้อยกว่า0.00322516/0.1985±0.01512.81.4
9516.9±0.410103450.206 หรือน้อยกว่า0.00323034/0.1985±0.01513.71.6
12018.4±0.4512554000.161 หรือน้อยกว่า0.00293848/0.1985±0.01515.21.6
15020.6±0.5515004700.129 หรือน้อยกว่า0.00294736/0.1985±0.01517.01.8

ภาพรวม / คุณสมบัติ

ค่าสัมประสิทธิ์การนำกระแสไฟฟ้าในกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃)2030405060708090
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า10.960.920.890.860.830.790.75
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางเหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 40 ℃และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40 ℃หรือสูงกว่า ปัจจัย ตัวคูณลด กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณกับค่าที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้


※โปรดทราบว่าหมายเลข แกนลวด คือ & ldquo; 2” เมื่อหมายเลข คอร์/แกน / หมายเลขคู่ถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
สเปค สำหรับรายละเอียดอ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน หมายเลขบรรทัดที่ >> คลิกที่นี่.
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สูงสุดจะใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
※ตัวย่อ วัสดุ
[การชุบผิวด้วยไฟฟ้า] ดีบุก: ลวดทองแดงอบอ่อน กระป๋อง
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์ PE: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซินฟลูออโรต่างๆ※: อื่น ๆ
※สีและ ความยืดหยุ่น อาจแตกต่างกันไปตาม ผู้ผลิต
อ้างถึงเว็บไซต์สำหรับข้อมูลล่าสุด
รหัสสินค้า
MAST-RVHS-70-[1-100/1]
MAST-RVHS-80-[1-100/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน

-

ELECTORONIC WIRE 1 ชิ้น 10 วัน 70CE / CCC

-

ELECTORONIC WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 80CE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V โล่กำบัง ไม่มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ดีบุก แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2000 V / 5 นาที