1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การแก้ไขสายเคเบิลแบบมัลติคอร์·สายเคเบิล CCC / CE 300 V ซีรี่ส์ RVVP พร้อมตัวป้องกัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,305.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ต้นทุนต่ำ CCC / สายไฟ CE โล่กำบัง
●ได้รับการรับรองโดย CCC และ CE สำหรับใช้ในประเทศหรือส่งออก
●ลดต้นทุนโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลงโดยเสนอส่วนลดสำหรับปริมาณมาก
●มีสินค้าใน สต๊อก เสมอทำให้สามารถจัดส่งได้ภายในวันเดียวกัน
●การป้องกันด้วย ขดลวด ทองแดง เปลือยบริสุทธิ์ที่มีความหนาแน่นของการป้องกันมากกว่า 80%
●เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ก. คำสั่งตัดต่อความยาว: ป้อนความยาวที่ร้องขอในส่วนความยาว (สูงสุด 100 ม.)
ข. คำสั่งซื้อทั้งม้วน: ป้อน 100 ในส่วนความยาว
NOTE:1 ม้วน = 100 ม
· MISUMI อาจเปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีและ ความยืดหยุ่น
※ (1) ยกเว้นรุ่นพื้นที่ส่วนเต็ม 0.3 mm2 และรุ่น 40 คอร์/แกน 0.5 mm2 ส่วน ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่อยู่ภายใต้ CCC
 (2)พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับรุ่นพื้นที่ส่วน 2.5 mm2 ของ ผลิตภัณฑ์ นี้เปลี่ยนเป็น 300/300 V. โปรดใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า นี้เป็น มาตรฐาน!

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟเคเบิ้ลหลายคอร์ แบบยึดอยู่กับที่ ⋅ สายเคเบิล RVVP ซีรีส์ CCC/CE 300V พร้อมชิลด์จาก MISUMI
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 16 คอร์
- ขายทั้งม้วน (100 ม.)
- MISUMI อาจทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยไม่แจ้งให้ทราบ ส่งผลให้สีและความยืดหยุ่นแตกต่างกัน
- หมายเลขแกนลวดคือ “2” เมื่อจำนวนคอร์ / จำนวนคู่สายไฟ จะถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
- สีของฉนวนเป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างจากวัตถุที่ใช้เป็นวัสดุ

ตารางข้อมูลจำเพาะ



รูปทรงพื้นที่หน้าตัดจำนวนแกนความยาวAWG
ขนาด
บิด
โครงสร้าง
จำนวน
แกนลวด
สายไฟ
OD
(มม.)
การอ้างอิง
น้ำหนัก
กก./กม.
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าฉนวนกันความร้อนแกนลวด
OD
(มม.)
ปลอกหุ้มสาย
กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้
A(30℃)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / กม.
(20℃)
คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน
MΩ / กม.
(70℃)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
V / นาที
โครงสร้าง ขดลวด คอร์/แกน
ชิ้น / มม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิวด้วยไฟฟ้าความหนา
(มม.)
วัสดุความหนา
(มม.)
วัสดุ
MAST-RVVP0.32100
(ขายทั้งม้วน)
22บิด25.4±0.340.33.564.1 หรือน้อยกว่าสูงกว่า 0.012200016/0.150.75ไม่มีให้0.5PVC1.70.6PVC
335.7±0.347.10.6
446.15±0.356.80.6
556.65±0.366.80.6
667.15±0.375.10.6
888.3±0.3107.90.8
12129.8±0.4139.70.8
161610.7±0.4172.20.8
202012.2±0.4213.61.0
404016.4±0.64241.2
0.522125.8±0.349.0539 หรือน้อยกว่าสูงกว่า 0.012200016/0.20.950.51.950.6
336.1±0.358.80.6
446.6±0.371.20.6
557.2±0.384.90.6
667.8±0.396.70.6
888.9±0.3134.50.8
121210.6±0.4181.70.8
 

ภาพรวม / คุณสมบัติ

ค่าสัมประสิทธิ์การนำกระแสไฟฟ้าในกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า10.930.890.860.82
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ℃และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ℃หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้




※โปรดทราบว่าหมายเลข แกนลวด คือ & ldquo; 2” เมื่อหมายเลข คอร์/แกน / หมายเลขคู่ถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
สเปค สำหรับรายละเอียดอ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน หมายเลขบรรทัดที่ >> คลิกที่นี่.
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สูงสุดจะใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
※ตัวย่อ วัสดุ
[การชุบผิวด้วยไฟฟ้า] ดีบุก: ลวดทองแดงอบอ่อน กระป๋อง
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์ PE: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซินต่างๆ
※ : อื่น ๆ
※สีและ ความยืดหยุ่น อาจแตกต่างกันไปตาม ผู้ผลิต
อ้างถึงเว็บไซต์สำหรับข้อมูลล่าสุด
รหัสสินค้า
MAST-RVVP-0.3-2-100
MAST-RVVP-0.3-3-100
MAST-RVVP-0.3-4-100
MAST-RVVP-0.3-5-100
MAST-RVVP-0.3-8-100
MAST-RVVP-0.3-12-100
MAST-RVVP-0.3-16-100
MAST-RVVP-0.5-2-100
MAST-RVVP-0.5-3-100
MAST-RVVP-0.5-4-100
MAST-RVVP-0.5-5-100
MAST-RVVP-0.5-6-100
MAST-RVVP-0.75-2-100
MAST-RVVP-0.75-3-100
MAST-RVVP-0.75-4-100
MAST-RVVP-1.0-2-100
MAST-RVVP-1.0-4-100
MAST-RVVP-1.0-6-100
MAST-RVVP-1.5-4-100
MAST-RVVP-1.5-6-100
MAST-RVVP-2.5-2-100
MAST-RVVP-2.5-3-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม ขนาด AWG
(AWG)

฿ 6,305.80

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.321P22

฿ 7,587.26

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.33-22

฿ 7,372.34

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.342P22

฿ 9,455.14

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.35-22

฿ 14,615.24

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.384P22

฿ 17,633.90

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.3126P22

฿ 21,797.86

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.3168P22

฿ 6,927.82

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.521P21

฿ 8,001.18

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.53-21

฿ 9,421.38

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.542P21

฿ 11,477.64

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.55-21

฿ 11,921.96

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.563P21

฿ 8,310.46

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.7521P19

฿ 10,825.34

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.753-19

฿ 11,399.30

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.7542P19

฿ 11,004.66

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 121P18

฿ 16,318.68

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 142P18

฿ 19,597.76

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 163P18

฿ 17,009.14

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1.542P16

฿ 29,668.18

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1.563P16

฿ 17,849.14

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 2.521P14

฿ 22,509.74

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 2.53-14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โล่กำบัง มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ ขดลวด YG สี (เหลือง / เขียว)
ความยาวโดยรวม(ม.) 100 คุณสมบัติ ทนสารเคมี มาตรฐาน ตัวแทน CE / CCC
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ดีบุก
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 500 V / 5 นาที โครงสร้างการบิด สายแลนมาตราฐาน ความยาว 100 ม. (ขายทั้งม้วน)
ตั้งใจใช้ สัญญาณ