1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BTFE ซีรี่ส์ เทอร์มินอลบล็อค สไตล์ยุโรป (ติดตั้ง ราง / หลาย ช่อง/ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหน้า / ต่อสายดิน)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,494.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เทอร์มินอล ต่อที่เป็นบวกสำหรับช่อง 2/3/4
● การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหน้าพร้อมตัวเลือก ช่อง 2, 3 และ 4
● 10 ชิ้น / แพ็ค
● วัสดุ: PA66 (UL94-V0)
●เหมาะสำหรับ: ติดตั้งบนราง DIN ( >> คลิกที่นี่ >> คลิกที่นี่ >> คลิกที่นี่ )

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberปริมาณแพคเกจจำนวนช่องสีพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้าจัดอันดับพื้นที่ส่วน
คะแนน UL / CSAคะแนน IECคะแนน ULคะแนน CSAคะแนน IECคะแนน UL / CSAขดลวด สายนำไฟฟ้า ยืดหยุ่น
BTFE-2TB-GY-10P10 ชิ้น2สีเขียว / สีน้ำตาลAC 600 V800 V AC10 A10 A18 AAWG24-160.2 ถึง 1.5 mm²
BTFE-3TB-GY-10P3
BTFE-4TB-GY-10P4

ภาพรวม·คุณสมบัติ

■ รายการ อุปกรณ์เสริม
ขั้ว สายดินขั้ว อุปกรณ์สายไฟ >> คลิกที่นี่แผ่นปิด / แผ่น กั้น >> 1122 หน้า >> คลิกที่นี่สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต>> คลิกที่นี่บาร์จัมเปอร์>> คลิกที่นี่ราง DIN
BTFE-2TB-GY-10PBTFE-2TB-G-10P
BTFE-2TB-OR-10P
BTFE-2EI-G-10PMAES-35S-10PBTFE-2J-G-10P>> คลิกที่นี่ >> คลิกที่นี่
BTFE-3TB-GY-10PBTFE-3TB-G-10P
BTFE-3TB-OR-10P
BTFE-3EI-G-10P
BTFE-4TB-GY-10PBTFE-4TB-G-10P
BTFE-4TB-OR-10P
BTFE-4EI-G-10P
รหัสสินค้า
BTFE-4TB-GY-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,494.96

TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 2 ถึง 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 10 สี สีเทา
จัดอันดับส่วนพื้นที่ (UL / CSA) AWG24-14 พื้นที่จัดอันดับส่วน ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยืดหยุ่น )(ตารางมิลลิเมตร) 0.2 to 2.5 ความสูง(มิลลิเมตร) 41.92
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 42.2 ความหนา(มิลลิเมตร) 5.1 จำนวนช่อง 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTFE-4TB-GY-10P ในชุด BTFE ซีรี่ส์ เทอร์มินอลบล็อค สไตล์ยุโรป (ติดตั้ง ราง / หลาย ช่อง/ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหน้า / ต่อสายดิน)