1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบสกรูยึดคอนเนคเตอร์ D-sub【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,064.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ส่วนประกอบสกรูยึดแบบสมบูรณ์สำหรับคอนเนคเตอร์ D-sub
● แพ็ค 2 ชิ้น สามารถติดคอนเนคเตอร์กับพาแนลได้อย่างรวดเร็ว
● มีสกรู M2.6 และ #4-40 ให้เลือก
· ใช้กับคอนเนคเตอร์ D-sub
· ดู >> คลิกที่นี่ เพื่อดูความแตกต่างระหว่างสกรู M2.6 และ #4-40

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนบรรจุภัณฑ์ชนิดสกรู
DS-M2.6-2P2 ชิ้นM2.6
DS-UNC-2P#4-40
รหัสสินค้า
DS-M2.6-2P
DS-UNC-2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,066.20

CONNECTOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 1,064.04

CONNECTOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ·สี ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) ขนาด สกรู 1-20UNEF รูปทรง คอลัมน์