(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | รูปทรงหน้าสัมผัส | ตัวเรือนที่ใช้ร่วมกันได้ | ขนาด (มม.) | ||
จำนวนแกน | A±0.38 | B±0.15 | C±0.25 | |||
HCC-3SP | 3 | ตัวผู้ | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.5 |
HCC-5SP | 5 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | |
HCC-8SP | 8 | 37 | 69.31 | 63.50 | 55.42 | |
HCC-3SS | 3 | ตัวเมีย | 15 | 39.14 | 33.32 | 24.66 |
HCC-5SS | 5 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.38 | |
HCC-8SS | 8 | 37 | 69.32 | 63.50 | 54.48 |
ประเภทของเปลือกหอย | หมายเลขหน้าที่ตรงกัน |
ปลอกหุ้มเรซิ่นยูนิเวอร์แซล | >>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มเรซิ่นมีชีลด์ป้องกัน EMI | >>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มเรซิ่นทำมุม 45° | >>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มโลหะแบบยูนิเวอร์แซล | >>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มโลหะทำมุม 90° | >>คลิกที่นี่ |
รายการ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว/สี |
ฉนวนไฟฟ้า | PBT (UL94V-0) | สีดำ |
ตัวเสื้อ | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
---|
HCC-3SP |
HCC-3SS |
HCC-5SP |
HCC-8SP |
HCC-8SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,104.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 58 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | |
฿ 1,101.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | |
฿ 1,107.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | |
฿ 1,150.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | |
฿ 1,151.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DSUB |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | รูปทรง | ปลอกหุ้มคอนเนคเตอร์ชนิด D-sub |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000Vr.m.s/1 นาที | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) | 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) | วัสดุเคส | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว |
สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | 0.2-2.5mm ² |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง