1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub แบบเชื่อมกดที่มีขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป (หางปลาสั้น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,080.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ D-sub แบบเชื่อมกดอย่างรวดเร็วที่มีดีไซน์ขั้วต่อแบบห่วง
● คอนเนคเตอร์มาพร้อมกับคุณสมบัติลดความเค้นที่ด้านหลังซึ่งช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านแรงดึง
● มีการใช้สายแพแบบสวมอัดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
● ออกแบบมาให้มีหางปลาสั้นและสามารถใช้กับปลอกหุ้มประกอบเพื่อปกป้องสายไฟและคอนเนคเตอร์ การออกแบบดูสวยงามมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดความต้านทานหน้าสัมผัสอุณหภูมิใช้งาน
3 A250 V (AC)1,000MΩ หรือมากกว่า1000Vr.m.s20 mΩ หรือน้อยกว่า-55°C to +105°C
สายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG28 หรือ 0.08mm2 สายแพที่มีพิทช์ 1.27 มม. >>คลิกที่นี่
· เมื่อทำการจับคู่คอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ให้ใช้งานสินค้าหลังตรวจสอบจนแน่ใจเรื่องขนาดและคุณลักษณะแล้ว
· สินค้านี้ใช้ได้โดยไม่ต้องมีปลอกหุ้ม
· เครื่องมือเชื่อมกดทั่วไป >>คลิกที่นี่
· ปลอกหุ้มที่ใช้งานร่วมกันได้ >>คลิกที่นี่

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสA±0.1
(มม.)
B±0.1
(มม.)
C±0.1
(มม.)
D±0.1
(มม.)
E±0.1
(มม.)
DPW-9SP9ตัวผู้30.8124.9916.9211.08
DPW-15SP1539.2033.3025.2519.39
DPW-25SP2553.0547.0438.9633.24
DPW-37SP3769.4063.5055.4249.86
DPW-9SS9ตัวเมีย30.8124.9916.3311.08
DPW-15SS1539.2033.3024.6619.39
DPW-25SS2553.0547.0438.3833.24
DPW-37SS3769.4063.5054.8449.86

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
หน้าสัมผัสแบบสวมอัดทองแดงอัลลอยฐานชุบนิกเกิล ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าPBT (UL94V-0)สีดำ
ตัวเสื้อเหล็กกล้าดีบุก
รหัสสินค้า
DPW-9SP
DPW-37SP
DPW-37SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 1,080.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 1,149.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)37

฿ 1,144.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า


*สำหรับขนาดการติดตั้งพาเนล โปรดดู >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า)
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14