1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องที่รองรับ USB 3.0 รองรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูง

กล้องที่รองรับ USB 3.0 รองรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


กล้องที่รองรับ USB 3.0 สำหรับประมวลผลกราฟิกที่รองรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูง ราคาประหยัด
                                        
● ชนิดถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงและราคาประหยัด
● มีความละเอียดให้เลือก 1.2 ถึง 14 เมกะพิกเซล และมีให้เลือกทั้งแบบสี และแบบขาวดำ
● ใช้ได้ถึง Windows 10
● มีซอฟท์แวร์สำหรับวัดขนาดจริง
● สามารถใช้สำหรับไมโครสโคปได้อีกด้วย


· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ภาพสินค้านี้เป็นภาพตัวอย่างสำหรับทั้งซีรีส์
*ดาวน์โหลดคู่มือ, ไดรเวอร์, DirectShow, VB&VC และ Labview ได้จาก CAD Download
บริการให้ยืมหยุดให้บริการในเดือนกันยายน 2558
 

รายละเอียดสินค้า

กล้องที่รองรับ USB 3.0 สำหรับการประมวลผลกราฟิก ราคาประหยัด คุณภาพสูง มีให้เลือก 4 รุ่น: 1.3 หรือ 5 เมกะพิกเซล, สี / ขาวดำลองใช้กล้องที่รองรับ USB 3.0 ตัวนี้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นพิกเซล (10,000)สี
EMVC-CB120C3

120

สี

EMVC-CB130M3

130

ขาวดำ

EMVC-CB130C3

130

สี

EMVC-CB130C3H 

130
ความเร็วสูง

สี

EMVC-CB200C3

200
ความเร็วสูง

สี

EMVC-CB231C3

 230
sony imx cmos

 สี

EMVC-CB500M3

500

ขาวดำ

EMVC-CB500C3

500

สี

EMVC-CB640M3

640 
sony imx cmos

 ขาวดำ

EMVC-CB640C3

640 
sony imx cmos

 สี

EMVC-CB1000C3

1000

สี

EMVC-CB1400C3

1400

สี


สายเคเบิลเฉพาะ (มีสายยาว 3 ม. ให้)

รุ่นสเปคความยาว
EMVC-USB3-M3M

USB3.0 A และ Micro B
สีน้ำเงิน

3 m 

EMVC-USB3-M5M

 USB3.0 A และ Micro B
สีดำ

 5 m

EMVC-USB3-M5M: กล้องที่รองรับ USB 3.0 รองรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สร้างเส้นอาร์บิทารี่ได้ถึง 8 เส้น
■ สเปค
เซ็นเซอร์รับภาพCMOS 1/2.5 นิ้ว
800k พิกเซล
ความละเอียดสูงสุด

1,024 x 768

ขนาดพิกเซล

5.2 µm × 5.2 µm 

อัตรา เฟรม60 เฟรม/วินาที (1,024 x 768)
เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ PCMINI D-Sub 15 พิน
แหล่งจ่ายไฟ5 V DC
อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC
(ไม่รวมเลนส์)
เมาท์C-mount
 อุณหภูมิใช้งาน

0 ถึง 60° 

■ อุปกรณ์เสริม
อะแดปเตอร์ AC1 ชิ้น
รหัสสินค้า
EMVC-CB120C3
EMVC-CB130C3
EMVC-CB130C3H
EMVC-CB130M3
EMVC-CB1400C3
EMVC-CB200C3
EMVC-CB231C3
EMVC-CB500C3
EMVC-CB500M3
EMVC-CB640C3
EMVC-CB640M3
EMVC-USB2-2M
EMVC-USB2-5M
EMVC-USB2-M5M
EMVC-USB3-M3M
EMVC-USB3-M5M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี / ขาวดำ จำนวนพิกเซล
(0 พันพิกเซล)
ขนาด องค์ประกอบ วิธีการติดตั้ง

฿ 28,280.69

ANALOG CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 49,677.42

USB CAMERA 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ----

฿ 52,214.49

USB CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 49,677.42

USB CAMERA 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ----

฿ 51,509.84

USB CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 53,623.78

USB CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 56,774.19

USB CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ปลอกสวม230อื่น ๆC mount

฿ 43,501.94

USB CAMERA 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ----

฿ 43,501.94

USB CAMERA 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ----

฿ 53,403.31

USB CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ปลอกสวม640อื่น ๆC mount

฿ 53,403.31

USB CAMERA 1 ชิ้น 3 วัน ขาวดำ640อื่น ๆC mount

฿ 541.14

USB CAMERA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 927.56

USB CAMERA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 927.56

USB CAMERA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 1,082.13

USB CAMERA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน ----

฿ 1,777.69

USB CAMERA CABLE 1 ชิ้น 3 วัน ----

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing แสดงโครงร่าง


กล้องที่รองรับ USB 3.0 รองรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ PC ตัวเครื่อง หลัก (USB) ประเภทอินเทอร์เฟซ USB