(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
1 หมายเลข รุ่น Displa IESH-MB306GP-R → JetNet3806G
'2 โลโก้แสดง MISUMI →โคเรนิกซ์
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ผลิตภัณฑ์ ได้จากการดาวน์โหลดข้อมูล CAD
- 10/100/1000M 6-Port POE จาก MISUMI
- Gigabit POE Hub รองรับอินพุตแหล่งจ่ายไฟ 12 ถึง 24 VDC
- มี 4 พอร์ตของแหล่งจ่ายไฟ 10/100 TX POE พร้อมแหล่งจ่ายไฟ 48 VDC
- รวม 2 พอร์ตของอัปลิงค์ 10/100/1000 TX
- รองรับไฟเข้า 12 ถึง 24 VDC
- สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE802.3af
- การร้องเรียน QoS (คุณภาพการบริการ) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้าง -25 ถึง 60°C
- การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายด้วยการสนับสนุนDIN RAIL
รุ่น | จำนวนพอร์ต | |
POE | 10/100/1000 | |
IESH-MB306GP-R | 4 | 2 |
มาตรฐาน | IEEE802.3 / u // ab / x / 802.3af (POE), IEEE802.1p | |
โหมด สัญญาณ PoE ที่สอดคล้องกัน | โหมด B | |
ขนาด บัฟเฟอร์ | 1 Mbit | |
วิธีการแลกเปลี่ยน | จัดเก็บ & ส่งต่อ | |
POEPort (RJ-45) | จำนวนพอร์ต | 4 |
มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 802.3 | |
แรงดันไฟเลี้ยง | 48 V DC | |
พอร์ตสื่อสาร (RJ-45) | จำนวนพอร์ต | 2 |
มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 10 ฐานรอง/แผ่นรอง-T / 100 ฐานรอง/แผ่นรอง-tx / 1000base-t | |
ฟังก์ชั่น เชื่อมโยง | 10/100/1000 Mbps (สอดคล้องกับ auto MDI / MDI-X) | |
เทอร์มินอลบล็อค | พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย × 2, พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต รีเลย์ * 1 | |
พอร์ตเชื่อมต่อ รีเลย์ สัญญาณเตือน | คลองเลื่อย ไว้ที่ 1 A @ 24 V (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด: 1.5 มม.) | |
พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต | DC: 12 ถึง 24 โวลต์ | |
เอาต์พุต | 15.4 W (1 พอร์ตเชื่อมต่อ) 60 W / 48 V DC | |
การใช้พลังงาน | 8.3 W @ 24 V DC โดยไม่มีการโหลด PD | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน | อุณหภูมิ: - 25 ถึง 60 ° C |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | อุณหภูมิ: - 40 ถึง 80 ° c | |
ความชื้น | ความชื้น: 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 1.05 kg, 66 (W) × 149 (H) × 131.2 (D) | |
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | |
อุปกรณ์เสริม | ไกด์ (ญี่ปุ่น) |
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 6 พอร์ต | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | IEEE 802.3af |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย คู่ | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | มีการจัดการ / Unmanaged switch | Unmanaged switch |
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย | PoE | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 149 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 66 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 120.6 | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 1000BASE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IESH-MB306GP-R ในชุด 10/100 / 1000M 6- พอร์ตเชื่อมต่อ POE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง