1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ท่อเรซิ่น คู่พร้อม แผ่นสลิท

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ ท่อเรซิ่น คู่พร้อม แผ่นสลิท
  • คอนเนคเตอร์ ท่อเรซิ่น คู่พร้อม แผ่นสลิท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฟิตติ้งและนัทล็อคสำหรับยึดท่อ PPCP เข้ากับพาแนล

· ห้ามใช้กับท่อพลาสติกอื่นนอกเหนือจากท่อ PPCOF

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ สำหรับยึด ท่อหด ทำจาก โพลีโพรพีลีน นโคโพลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูง ความแข็งแรงและ ความยืดหยุ่น ที่อุณหภูมิต่ำ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

■ ฟิตติ้ง
รุ่นท่อที่ใช้งานได้ค่ากำหนดของเกลียวขนาด (มม.)น้ำหนัก (กรัม)
HgLD (สูงสุด)SW
BLNO-M160PPCOF-10BM16 1.5 × 1.520.013.036.521.017.03
BLNO-M207PPCOF-17BM20 1.5 × 1.528.513.043.527.025.07
BLNO-M253PPCOF-23BM25 1.5 × 1.536.514.052.535.033.013
BLNO-M406PPCOF-36BM40 1.5 × 1.554.022.074.553.050.046
BLNO-M508PPCOF-48BM50 1.5 × 1.566.022.080.565.062.065
■ นัทล็อค
รุ่นฟิตติ้งที่ลงล็อคค่ากำหนดของเกลียวขนาด (มม.)น้ำหนัก (กรัม)
CD (สูงสุด)SW
BLN-M16BLNO-M160M16 1.5 × 1.58.021.519.01
BLN-M20BLNO-M207M20 1.5 × 1.58.029.527.03
BLN-M25BLNO-M253M25 1.5 × 1.59.035.532.04
BLN-M40BLNO-M406M40 1.5 × 1.515.053.048.011
BLN-M50BLNO-M508M50 1.5 × 1.515.069.564.020

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

ท่อพลาสติกสองชั้นบากร่อง, คอนเนคเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
วัสดุไนล่อน 6
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-20°C ถึง 90°C
รหัสสินค้า
BLN-M16SALE
BLN-M20
BLN-M25
BLN-M40
BLN-M50
BLNO-M160SALE
BLNO-M207SALE
BLNO-M253
BLNO-M406
BLNO-M508
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสอดคล้องกับขนาดของ สายยาง ยืดหยุ่น ชนิด

฿ 135.48

฿ 54.54

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PPCOF-10Bน็อตล็อค

฿ 154.84

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน PPCOF-17Bน็อตล็อค

฿ 224.52

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน PPCOF-23Bน็อตล็อค

฿ 460.65

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน PPCOF-36Bน็อตล็อค

฿ 518.71

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน PPCOF-48Bน็อตล็อค

฿ 161.10

฿ 80.42

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PPCOF-10Bตัวยึดข้อต่อตรง

฿ 199.85

฿ 104.10

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PPCOF-17Bตัวยึดข้อต่อตรง

฿ 286.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PPCOF-23Bตัวยึดข้อต่อตรง

฿ 646.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน PPCOF-36Bตัวยึดข้อต่อตรง

฿ 812.90

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน PPCOF-48Bตัวยึดข้อต่อตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ 6 ไนลอน วัสดุ 6 ไนล่อน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) −20 to 90