1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MS3102 เต้ารับติดพาเนล Bayonet (กันน้ำ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MIL
  • IP67
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เต้ารับที่เชื่อมต่อกับปลั๊กตรง ที่ด้านข้างของแผง
● Bayonet VG95234 เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
● ขนาดปลอกของขั้วต่อชนิด MS สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL-DTL-5015


· การเชื่อมต่อเป็นคอนเนคเตอร์แบบตรง
ตรวจสอบว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย และทำการเลือกตามการใช้งานที่ต้องการ


รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ Bayonet แบบวันทัช ที่สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อในพื้นที่จำกัด

สเปค

MS3102 เต้ารับติดพาเนล Bayonet (กันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นขนาดของปลอกหุ้มการจัดเรียงรูปทรงหน้าสัมผัสจำนวนแกนน้ำหนัก (กรัม)
P / ตัวผู้
S / ตัวเมีย
VGM3102R10SL3P
ขาพิน (ตัวผู้)

S
ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย)
31414
421212
14S662121
161032424
181103434
1153737
2214195656
2246464
2821377878

ข้อมูลเพิ่มเติม

MS3102 เต้ารับติดพาเนล Bayonet (กันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
MS3102 เต้ารับติดพาเนล Bayonet (กันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ/การชุบผิว
 วัสดุการขัดเงา
ปลอกโลหะผสมอะลูมิเนียมซิงค์ โคบอลต์ (สีดำ)
หน้าสัมผัสทองแดงผสมโลหะชุบผิวเงิน
หน้าสัมผัส

การใช้งานร่วมกัน
เต้ารับแบบติดตั้งบนแผงคู่กับ
คอนเนคเตอร์แบบตรง
ฝาปิด
VGM3102RVGM3106FVGM95234-**R
รหัสสินค้า
VGM3102R-10SL-3P
VGM3102R-10SL-3S
VGM3102R-10SL-4P
VGM3102R-10SL-4S
VGM3102R-14S-6P
VGM3102R-14S-6SSALE
VGM3102R-16-10P
VGM3102R-16-10S
VGM3102R-18-1P
VGM3102R-18-1S
VGM3102R-18-11P
VGM3102R-18-11S
VGM3102R-22-14P
VGM3102R-22-14SSALE
VGM3102R-22-22P
VGM3102R-22-22S
VGM3102R-28-21P
VGM3102R-28-21S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ขนาดของปลอกหุ้ม หมายเลขการเตรียมการ

฿ 856.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)10SL3

฿ 873.66

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10SL3

฿ 833.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)10SL4

฿ 845.89

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10SL4

฿ 1,127.66

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)14S6

฿ 1,160.07

฿ 558.23

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14S6

฿ 1,207.02

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)1610

฿ 1,236.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1610

฿ 1,363.51

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)181

฿ 1,412.83

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)181

฿ 1,353.38

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)1811

฿ 1,529.54

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1811

฿ 1,702.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)2214

฿ 1,792.34

฿ 967.51

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2214

฿ 1,570.14

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)2222

฿ 1,623.69

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2222

฿ 2,266.98

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)2821

฿ 2,434.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2821

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X V· W · X VG
การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) ชนิดของคอนเนคเตอร์ เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง เปลี่ยน ตำแหน่ง กุญแจ ไม่มี
ตำแหน่ง ปะเก็น(FG/RG) RG วิธีการกำจัด Bayonet