1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ELCB ชนิดกระแสสูง

ELCB ชนิดกระแสสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,135.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีพิกัดกระแสตัดวงจรสูงถึง 30 kA จึงปลอดภัยมาก
● รายการสินค้าตอนนี้มีกระแสไฟ 15A ~ 100A
● อุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งได้ง่าย
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE นี้ได้ผ่านการทดสอบการรับรอง

รายละเอียดสินค้า

ELCB ที่มีกระแสตัดวงจร 30 kA ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย

สเปค

ELCB ชนิดกระแสสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดเฟรมแอมแปร์จำนวนเฟสพิกัดกระแสตัดวงจร
(ที่ 220 V)
พิกัดกระแสไฟฟ้าความไวในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วรุ่น
รุ่น กระแสคัทออฟสูง50 A3 เฟส30 kA15 A30 mAEBS-53C-15A
20 AEBS-53C-20A
30 AEBS-53C-30A
40 AEBS-53C-40A
50 AEBS-53C-50A
60 A60 AEBS-63C-60A
100 A35kA75 AEBN-103C-75A
100 AEBN-103C-100A

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
เฟรมแอมแปร์50AF60AF100AF
ชนิดชนิดมาตรฐาน
รุ่นEBS-53CEBS-63CEBN-103C
พิกัดเฟสที่มีให้เลือก1⌀ 2W, 1⌀ 3W, 3⌀ 3W1⌀ 2W, 1⌀ 3W, 3⌀ 3W1⌀ 2W, 1⌀ 3W, 3⌀ 3W
จำนวนขั้ว / จำนวนเอลิเมนต์3P3E3P3E3P3E
ฟังก์ชั่นป้องกันใช้งานได้ทั้งป้องกันโหลดเกิน / การลัดวงจรใช้งานได้ทั้งป้องกันโหลดเกิน / การลัดวงจรใช้งานได้ทั้งป้องกันโหลดเกิน / การลัดวงจร
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC (V)220/460220/460220/460
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V)2000
ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ KV666
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)15,20, 30,40, 506075,100
พิกัดความไวในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว (mA)303030
เวลาในการทำงาน (วินาที)ภายใน 0.1ภายใน 0.1ภายใน 0.1
พิกัดความจุค่าการตัดกระแสลัดวงจร (KA)
JIS C8370
460 V AC / 415 V AC141418
240 V AC / 220 V AC303035
110 V AC
อายุการใช้งานของสวิตช์ (การทำงาน)เชิงกล250002500025000
ทางไฟฟ้า100001000010000
Drawing แสดงโครงร่าง (มม.)
ELCB ชนิดกระแสสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
a757575
b130130130
C1606060
C2646464
d828282
น้ำหนักสินค้า (กก.)0.70.70.7
ปุ่มเทสการตัดวงจรมีมีมี
อุปกรณ์แสดงการรั่วมีมีมี
การกำหนดค่าการติดตั้งติดตั้งด้วยสกรูติดตั้งด้วยสกรูติดตั้งด้วยสกรู
อุปกรณ์เสริมหน้าสัมผัสเสริม AXสามารถติดตั้งได้สามารถติดตั้งได้สามารถติดตั้งได้
หน้าสัมผัสแจ้งเตือน AL
ด้ามจับภายนอก D สำหรับปฏิบัติการ (การติดตั้งบนพื้นผิว)
ด้ามจับภายนอก E สำหรับปฏิบัติการ (ขยาย)
ฝาครอบขั้วต่อชนิดสั้น
ฝาครอบขั้วต่อชนิดยาว
มาตรฐานที่ได้การรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุผ่านการรับรองผ่านการรับรองผ่านการรับรอง
เครื่องหมาย CE
ขนาดสกรูเทอร์มินอลบล็อคM5M8
แรงบิดขันแน่น2.2 to 2.7 N⋅m5.4 to 7.3 N⋅m
รหัสสินค้า
EBN-103C-75A
EBN-103C-100A
EBS-53C-15A
EBS-53C-20A
EBS-53C-30A
EBS-53C-40A
EBS-53C-50A
EBS-63C-60A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 3,997.09

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF3575

฿ 3,997.09

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF35100

฿ 3,135.48

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50AF3015

฿ 3,135.48

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50AF3020

฿ 3,135.48

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50AF3030

฿ 3,135.48

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50AF3040

฿ 3,135.48

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50AF3050

฿ 3,913.37

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 60AF3060

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing

ELCB ชนิดกระแสสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 220 อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 30
วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 60 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) หมายเหตุ พิกัดความจุค่าการตัดกระแสลัดวงจรคือค่าที่ 220 V AC