(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายไฟเคเบิ้ลหลายคอร์ แบบยึดอยู่กับที่ ⋅ RVVRF ซีรีส์ สายเคเบิล CCC/CE 300/500V ที่ไม่มีชิลด์ จาก MISUMI
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 40 คอร์
- สีของฉนวนเป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างจากวัตถุที่ใช้เป็นวัสดุ
- ขายทั้งม้วน (100 ม.)
- ได้รับการรับรองจาก CCC และ CE สำหรับใช้ในประเทศหรือส่งออก
- ต้นทุนลดลงโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง
- MISUMI อาจทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยไม่แจ้งให้ทราบ ส่งผลให้สีและความยืดหยุ่นแตกต่างกัน
รูปทรง | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | ความยาว | AWG ขนาด | บิด โครงสร้าง | จำนวน แกน ขดลวด | สายไฟ OD (มิลลิเมตร) | การอ้างอิง น้ำหนัก กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด OD (มิลลิเมตร) | เปลือก | |||||||
กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ℃) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / กม. (20℃) | คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน MΩ / กม. (70℃) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด V / 5 นาที | โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด ชิ้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ||||||||||
MAST-RVVRF | 0.5 | 2 | 100 (ขายในม้วนทั้งหมด) | 21 | เป๋ | 2 | 5.2±0.3 | 37 | 5 | 39 หรือน้อยกว่า | ข้างบน 0.012 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.5 | PVC | 1.95±0.1 | 0.6 | PVC |
3 | 3 | 5.5±0.3 | 43 | 0.6 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.3±0.3 | 50 | 0.7 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10.0±0.4 | 140 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 12.6±0.5 | 242 | 1.3 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 17.4±0.6 | 440 | 1.4 | ||||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.3±0.3 | 47 | 6.7 | 26 หรือน้อยกว่า | ข้างบน 0.011 | 2000 | 24/0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.35±0.1 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 6.7±0.3 | 55 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.6±0.3 | 83 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 8.4±0.3 | 99 | 0.9 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.2±0.4 | 108 | 0.9 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 9.2±0.4 | 128 | 0.9 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.1±0.4 | 150 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.8±0.5 | 184 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 12.5±0.5 | 221 | 1.1 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 14.1±0.5 | 280 | 1.2 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 15.6±0.5 | 350 | 1.3 | ||||||||||||||||
<font Class= " |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | ขนาด AWG (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,320.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 2 | 1P | 21 | ||
฿ 6,216.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 3 | - | 21 | ||
฿ 7,658.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 4 | 2P | 21 | ||
฿ 13,233.00 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.5 | 10 | 5P | 21 | |
฿ 24,020.50 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.5 | 20 | 10P | 21 | |
฿ 6,657.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 2 | 1P | 19 | ||
฿ 9,029.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 3 | - | 19 | ||
฿ 9,923.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 4 | 2P | 19 | ||
฿ 13,420.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 5 | - | 19 | ||
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.75 | 16 | 8P | 19 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.75 | 20 | 10P | 19 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.75 | 40 | 20P | 19 | |
฿ 8,898.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 2 | 1P | 18 | ||
฿ 10,202.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 3 | - | 18 | ||
฿ 11,844.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 4 | 2P | 18 | ||
฿ 14,344.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 5 | - | 18 | ||
฿ 17,282.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 6 | 3P | 18 | ||
฿ 10,613.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 2 | 1P | 16 | ||
฿ 13,171.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 3 | - | 16 | ||
฿ 15,846.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 4 | 2P | 16 | ||
฿ 22,566.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 5 | - | 16 | ||
฿ 28,760.26 | CABLE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 7 | - | 16 | ||
฿ 19,218.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 3 | - | 14 | ||
฿ 23,050.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 4 | 2P | 14 | ||
฿ 27,264.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 5 | - | 14 | ||
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 3 | - | 12 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 4 | 2P | 12 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 5 | - | 12 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 3 | - | 10 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 4 | 2P | 10 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 5 | - | 10 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | - | 8 | |
฿ 2,363.92 | CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2P | 8 |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | ไม่มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | ขดลวด | YG สี (เหลือง / เขียว) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / CCC |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ดีบุก |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 500 V / 5 นาที | โครงสร้างการบิด | สายแลนมาตราฐาน | ความยาว | 100 ม. (ขายทั้งม้วน) |
ตั้งใจใช้ | สัญญาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง