1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคทรงเต้ารับ

TERMINAL BLOCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,422.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ออกแบบมาเพื่อวงจรควบคุม AC โดยเฉพาะ
● เปลี่ยนสายไฟ AC ขาเข้าหนึ่งชุดให้เป็นเอาท์พุตแบบเต้ารับ เหมาะสำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น จอมอนิเตอร์และแล็ปท็อป
● มีฟิวส์ภายในเทอร์มินอลบล็อคเพื่อป้องกันการลัดวงจร
● มาพร้อมกับไฟ LED เพื่อแจ้งเตือนเมื่อฟิวส์ขาด และมีไฟ
● ยึดได้ด้วยสกรู M4 2 ตัว ขอแนะนำให้ใช้สกรู M4×16 กับรูมีเกลียวที่ลึกกว่า 3 มม.
● ติดตั้งบนรางปีกนก DIN rail 35 มม. ได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าMWS-T071
พิกัดแรงดันไฟฟ้า220 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานAWG13

·คุณสมบัติโดยภาพรวม

มีความยาวที่เหมาะสำหรับการเดินสาย


รหัสสินค้า
MWS-T071
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,422.32

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า


ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ทรงแฉก >>คลิกที่นี่
ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ทรงกลม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 65×57×18
ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ PLC พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 10 สายไฟ รองรับการใช้งาน AWG13
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220VAC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-T071 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคทรงเต้ารับ