1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub มุม 90° สำหรับติดตั้งบนบอร์ด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D-sub มุม 90° สำหรับติดตั้งบนบอร์ด
  • คอนเนคเตอร์ D-sub มุม 90° สำหรับติดตั้งบนบอร์ด
  • คอนเนคเตอร์ D-sub มุม 90° สำหรับติดตั้งบนบอร์ด
  • คอนเนคเตอร์ D-sub มุม 90° สำหรับติดตั้งบนบอร์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,077.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ D-sub มุม 90° สำหรับติดตั้งแผ่นวงจรพิมพ์
● สามารถใช้คอนเนคเตอร์มุม 90° กับวงจรขยายคู่ขนานของแผ่นวงจรพิมพ์พิมพ์
● สกรูหกเหลี่ยม (#4-40UNC) สำหรับรวมคอนเนคเตอร์สามารถยึดกับหางปลาต่อสายดินบนแผ่นวงจรพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานหน้าสัมผัสความต้านทานของฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูงสุดวงจรความทนทานในการถอดอุณหภูมิใช้งาน
3 A250 V (AC)20 mΩ หรือน้อยกว่า1,000MΩ หรือมากกว่าAC1,000100 ครั้ง-55 to +105°C
· เมื่อทำการจับคู่คอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอื่น ให้ใช้งานสินค้าหลังตรวจสอบจนแน่ใจเรื่องขนาดและคุณลักษณะแล้ว

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนรูปทรงA (มม.)B (มม.)C (มม.)D (มม.)E (มม.)น้ำหนัก (ก.)
DBAM-99ตัวผู้30.8124.9916.9211.088.4
DBAM-151539.1433.3225.2519.3910.4
DBAM-252553.0447.0438.9633.2413.7
DBAMH-15ความหนาแน่นสูง 1530.8124.9916.922.299.4
DBAF-99ตัวเมีย30.8124.9916.3311.088.5
DBAF-151539.1433.3224.6619.3911.1
DBAF-252553.0447.0438.3833.2414.5
DBAFH-15ความหนาแน่นสูง 1530.8124.9916.332.2910.2

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
ขั้วต่อทองเหลืองฐานนิกเกิลชุบทองแฟลช
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว
(UL94V-0)
สีดำ
ตัวเสื้อเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
ชิ้นส่วนสกรูหกเหลี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิล
หางปลาสายดินทองเหลืองอัลลอยชุบดีบุก
รหัสสินค้า
DBAF-9
DBAF-15
DBAF-25
DBAFH-15
DBAM-9
DBAM-15
DBAM-25
DBAMH-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 1,077.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9

฿ 1,084.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15

฿ 1,091.92

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25

฿ 1,089.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-

฿ 1,077.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 1,084.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 1,091.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)25

฿ 1,087.64

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)-

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน แผ่นวงจร กับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง ชนิด D-sub
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) สกรู #4-40
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14
น้ำหนัก(ก.) 22.16