(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า Vrms | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด Vrms | ความต้านทานฉนวน MΩ/นาที หรือมากกว่า (DC500V) | ความต้านทานหน้าสัมผัส mΩ หรือต่ำกว่า | ย่านความถี่ GHz | VSWR (แม็กซ์) | ความต้านทานลักษณะเฉพาะ (Ω) | ช่วงอุณหภูมิ |
KDC-SAR786-512 | 335 | 1000 | 5000 | 3 | 0 to 7 | 1.3 | 50 | -65°C to +165°C |
KDC-SAS786-500 | 6 | 0 to 18 |
รายการ | วัสดุ | โหมดเครื่องจักร |
ตัวเรือนบอดี้ | หล่อทองเหลือง/สังกะสี | ชุบนิกเกิล/ทอง |
ฉนวนไฟฟ้า | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | — |
หน้าสัมผัส | ฟอสฟอรัสบรอนซ์ / ทองเหลือง | ชุบทอง |
แหวนย้ำ | ทองแดง | ชุบนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
---|
KDC-SAR786-512 |
KDC-SAS786-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,141.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | มุม | |
฿ 1,121.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | แบบตรง |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | สำหรับ PCB | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | VSWR | สูงสุด 1.3 | ความต้านทานหน้าสัมผัส mΩหรือน้อยกว่า | 1.5 |
วงดนตรี(GHz) | 0 to 3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(Vrms) | 500 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vrms) | 1500 |
ความ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ฉนวนกันความร้อน / นาทีหรือมากกว่า (500 V DC)(mΩ) | 5000 | ช่วงอุณหภูมิ(℃) | -65 to 165 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง